piFLOW®p - 1
Artikelnummer: piFLOW®p_configuration

piFLOW®p

Våra premiumtransportörer är tillverkade av en rostfri behållare (ASTM 316L) och uppfyller de mycket höga hygienkraven enligt FDA. Piab transportörer är ATEX Damm- och Gas-certifierade.Typiska applikationer är transport av pulver och granulat, formning, fyllning och förslutning, fyllning och tömning av Big Bags, tunnor/säckar, fyllning av kvarnar/siktar/mixer/blandare, transport av tabletter/ömtåliga produkter, applikationer i explosiva miljöer, hygieniska applikationer eller applikationer som kräver låg bygghöjd.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • En vakuumtransportör av hög stålkvalitet som designats för att uppfylla de stränga kraven för tillämpningar inom kemi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin.
  • I pumpen används vår COAX®-teknik, det mest energieffektiva sättet att producera vakuum.
  • Material som kommer i kontakt med den transporterade produkten uppfyller kraven enligt FDA, EG-förordning 1935/2004 och EG-förordning 10/2011.
  • ATEX damm, ATEX damm-och-gas certifierad.
  • Stålkvalitet ASTM 316L (rostfritt stål, syrafast), mekaniskt polerat.
  • Konstruerad enligt USDA:s riktlinjer.
  • Antistatiska filter och tätningar finns tillgängliga.
  • Automatisk filterrengöring.
  • Hygienisk design underlättar underhåll och rengöring.
  • Smidig installation och enkel drift.
  • Har hög genomströmningshastighet och upptar liten yta.
  • Brett kapacitetsintervall från 2 till 56 liter per transportcykel (upp till 15 ton per timme).