Artikelnummer: 0249887
Vinkel 90° G1" inv. /40 mm slangkoppling
90° vinkeladaptern för piCLASSIC Neo förbättrar installationsflexibiliteten för vakuum eller utblåsluft och kan monteras på båda portarna.Den har en dubbel anslutningsmöjlighet med en intern G1”-gänga och utvändig Ø40 mm fläns.När den är monterad på utblåsporten kan en ljuddämpare monteras i optimal vinkel. Alternativt kan en slang fästas på den yttre flänsen för att leda bort utblåsluften vid behov.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Funktioner
- Mekaniskt gränssnitt kompatibelt med piCLASSIC Neo utblåsport och vakuumport för enkel integration.
- Dubbla anslutningsmöjlighet med invändig G1”-gänga och utvändig Ø40 mm fläns.
- 90° böjning.
- Flexibel monteringsriktning med 90° intervall.
- Möjliggör justerbar positionering av G1” ljuddämparen för optimal utblåsriktning.
- Förenklar installationen för vakuum eller avledning av utblåsluft.
- Tillåter en vinklad vakuumanslutning.