piCOBOT® L High Payload vakuumgripdon

piCOBOT® L High Payload är en kraftfull vakuumpumpenhet för maximal användning av en cobots/liten robots kapacitet på upp till 35 kg även i tuffa miljöer. Det möjliggör snabba rörelser för hög produktivitet vid förpackning, palletering, delmontage eller maskinskötsel. Designad med högsta möjliga flexibilitet för att hantera ett brett utbud av föremål och kan utrustas med ett brett utbud av gripenheter – från Piab standard- eller Custom-Line-lösningar till interna utvecklingar.
piCOBOT® L High Payload vakuumgripdon
3 produkter