Nyhet
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 1
Nyhet
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 2
Nyhet
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 3
Nyhet
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 4
Artikelnummer: piCOBOT - L High Payload for Universal Robots

piCOBOT L High Payload for Universal Robots

piCOBOT® L High Payload (HP) är en unikt kraftfull vakuumpumpsenhet som maximerar lyftkapaciteten hos Universal Robots (UR) cobotar upp till 35 kg (77.2 lb), även i tuffa miljöer. Den ökar produktiviteten genom att möjliggöra snabba rörelser i applikationer som paketering, palläggning, montering och maskinbetjäning. Eftersom piCOBOT® L HP är kompatibel med ett brett utbud av gripenheter – från Piab Standard- eller Custom-Line‑lösningar till egenutvecklade gripdon – är den flexibilitet den erbjuder exceptionell.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Lättviktskonstruktion med låg bygghöjd men ändå överlägsen prestanda och driftsäkerhet.
  • IP65‑klassning möjliggör användning i tuffa miljöer.
  • Enkel åtkomst till viktiga delar för förenklad rengöring.
  • Extremt kraftfull med upp till fyra COAX® SX42‑ejektorer som möjliggör hantering av laster upp till 35 kg (77.2 lb).
  • UR Plug & Play‑programvara (URCap) med stöd för operativsystemen Polyscope 5 och Polyscope X för snabb och enkel installation och programmering.
  • Mekaniska och elektriska gränssnitt specialanpassade för Universal Robots (UR) kollaborativa robotar (UR10e och UR16e).
  • Levereras med ett brett utbud av fullt anpassade gripdon i olika utföranden och storlekar – från Piab standard‑ eller Custom‑Line‑lösningar till egenutvecklade gripdon.