Nyhet
piCOBOT L High Payload for FANUC - 1
Nyhet
piCOBOT L High Payload for FANUC - 2
Nyhet
piCOBOT L High Payload for FANUC - 3
Artikelnummer: piCOBOT - L High Payload for FANUC

piCOBOT L High Payload for FANUC

piCOBOT® L High Payload (HP) är en unikt kraftfull vakuumpumpenhet som maximerar lyftkapaciteten hos FANUC CRX‑cobotar upp till 35 kg (77.2 lb), även i krävande miljöer. Den ökar produktiviteten genom att möjliggöra snabba rörelser i applikationer som paketering, palläggning, komponentmontering och maskinbetjäning. Eftersom piCOBOT® L HP är kompatibel med en mängd olika gripdon – från Piab Standard- eller Custom-Line‑lösningar till egenutvecklade verktyg – är den flexibilitet den erbjuder enastående.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Lättviktskonstruktion med låg bygghöjd men ändå överlägsen prestanda och driftsäkerhet.
  • IP65‑klassning möjliggör användning i krävande miljöer.
  • Enkel åtkomst till vitala delar för förenklad rengöring.
  • Extremt kraftfull med upp till fyra COAX® SX42‑ejektorer som möjliggör laster upp till 35 kg (77.2 lb).
  • piCOBOT® FANUC‑inställningsfiler för snabb och enkel installation/implementering och programmering, kompatibla med CRX‑serien.
  • Mekaniska och elektriska gränssnitt kompatibla med FANUC‑robotar (CRX‑serien).
  • Levereras med ett brett sortiment av fullt anpassade gripdon med olika funktioner och storlekar – från Piabs standard- eller Custom‑Line‑lösningar till egenutvecklade gripdon.