Nyhet

Nyhet

Nyhet

Nyhet

Nyhet

Nyhet

Artikelnummer: piCOBOT - L High Payload
piCOBOT L High Payload
piCOBOT® L High Payload (HP) är en unikt kraftfull vakuumpumpsenhet som maximerar lyftförmågan hos cobotar och små industrirobotar upp till 35 kg, även i tuffa miljöer. Den ökar produktiviteten genom att möjliggöra snabba rörelser i applikationer som paketering, palletering, delmontering och maskinbetjäning. Eftersom piCOBOT® L HP är kompatibel med en mängd olika gripenheter – från Piab Standard- eller Custom-Line‑lösningar till egenutvecklade gripare – är den flexibilitet som erbjuds exceptionell.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Lättviktskonstruktion med låg bygghöjd men ändå överlägsen prestanda och driftsäkerhet.
- IP65‑klassning möjliggör användning i tuffa miljöer.
- Enkel åtkomst till viktiga delar för förenklad rengöring.
- Extremt kraftfull med upp till fyra COAX® SX42‑ejektorer som klarar laster upp till 35 kg (77.2 lb).
- Plug & Play‑programvara och gränssnitt erbjuds för UR‑cobotar (E‑ och UR‑serien) och Fanuc‑cobotar (CRX‑serien).
- Generiska elektriska gränssnitt (Standard I/O) med flera monteringsalternativ finns tillgängliga för att passa andra cobotar eller små industrirobotar.
- Levereras med ett brett sortiment av fullt anpassade gripdon med olika funktionalitet och storlek – från Piabs standard- eller Custom‑Line‑lösningar till egenutvecklade gripdon.