Hoppa till innehåll
Piabs DURAFLEX® friktionskoppar fick en avgörande roll i Gruppo Eseas pick-and-place-system för en ledande batteritillverkare.
Med hjälp av Kenos® KVG120 foam grippers från Piab kunde Dromont Group framgångsrikt skapa ett pick-and-place-system till färgproduktionen hos ett stort Brittiskt kemiföretag.
Bayer Hungaria Kft. drar nytta av fördelarna med Piabs automatiserade lösning för transport av majsfröbeläggningspulver. Implementeringen av Piabs piFLOW®f-transportörer eliminerade behovet av manuell hantering.
Bytet från ett äldre mekaniskt toppgripdon med sugkoppar till Piab Kenos® KVGL har förbättrat arbetscykeln för end-of-line-robotarna hos spanska Steelgran Componentes med 35 %.
MAXPRO achieved great advantages in bag handling with Piab's Kenos® KVGL gripper...
Using Piab's KVG and KVGL series of Kenos® grippers, Eklego designed and manufactured a state-of-the-art end-of-line system...
BX suction cups made of double-strength Duraflex® in combination with Piab's COAX® vacuum generation technology have enabled Tradicional Panadera to palletise different carton formats with a single gripper.
Med hjälp av Piabs Kenos® KVG-gripdon designade och tillverkade Officina Meccanica Sestese SpA en slutförpackningsmaskin installerad hos ett ledande företag i sydöstra Europa, en tillverkare av komponenter för möbelindustrin.
Kaffekapslarna från Minges kafferostare har fyllts på ett smidigt sätt tack vare Piabs piFLOW®f…
Med Piabs sugkoppar B52XP och vakuumpumpen piCOMPACT23 SMART har Cob-Solution utvecklat och byggt ett system för plockning och uppresning av kartonglådor på Rao Farmaceutici, ett sicilianskt djurapotek som satsar på e-handel och försäljning i hela Europa.
With a maximum payload of one kilogram for the Wyzo sidebot, the weight of the gripper is critical. Therefor Piab's featherweight Mini Cobot gripper (MCG) at 270 gr, fits perfectly.
En unik smart lösning för automatiserad intralogistik och materialhantering, från ankomst till utleverans av satspackade artiklar i enskilda produktionslinjer, har utvecklats…
0
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?