Ökad produktivitet i tillformningen av lådor i en tillämpning för djursjukhus

Publicerad 2022-09-09
Ökad produktivitet i tillformningen av lådor i en tillämpning för djursjukhus

Med hjälp av Piabs sugkoppar B52XP och pumpen piCOMPACT23 SMART byggde Cob-Solution ett system för hantering, plockning och öppning av kartonglådor på det Sicilianska djurapoteket Rao Farmaceutici som satsar på e-handel och försäljning i hela Europa.

Cob-Solutions system som kallas CoBox Erector installerades i meterialhanteringslokalerna på kundens anläggning i Partinico i provinsen of Palermo. Systemet utformades för att befria operatörer från repetitiva arbetsmoment för arbete med högre förädlingsvärde vid tillformning och tejpning av kartonglådor.

Arbetsprocessen

Systemet är tack vare sin konstruktion med dubbla stationer helt konfigurerbart och kan användas för hantering av olika lådstorlekar. Varje station ger kapacitet för 40 delar vid kartongtjocklek 5 mm. Systemet kan tillforma och tejpa 4 lådor per minut och de hopvikta kartonglådorna hämtas direkt från förrådet. Gripdonet som byggs med Piabs produkter används i tillformningsfasen.

Lådor som har tillformats och tejpats placeras på en rulltransportör ovanför systemet och rullas ner till linjens nivå där operatören fyller dem med djurläkemedel som kunderna har beställt via Internet. Produkterna matas till produktionslinjen från ett automatlager.

Efter fyllning stängs lådorna och tejpas av systemet från Cob-Solution. De kontrolleras sedan av operatören, märks automatiskt och skickas till kunden.

Cob-Solutions anläggning är utrustad med fjärrassistans för att minska manuella ingrepp på plats och optimering av tider och resurser.

En gripande utmaning

” Det svåraste var att hantera skillnaden i storlek mellan lådorna, men det löstes med hjälp av Piabs tekniker så att även kundens största och tyngsta lådor kan gripas säkert och med hög noggrannhet”, säger Federico Caroppo, VD för Cob-Solutions.

”Ett annat problem var kartongmaterialets porositet och styvhet. Även med detta var Piabs expertkunskaper och Christian Mazzetti på TMA som är Piabs auktoriserade återförsäljare, till stor hjälp för att hitta det bästa sättet med rätt teknisk lösning”, tillägger Cob-Solutions teknikchef, Matteo Barbieri.

Samarbete och resultat

Federico fortsätter: ”Piab har alltid varit vårt förstahandsval för våra standardlösningar på grund av den tillförlitlighet de garanterar. För oss har det stor betydelse att ha en leverantör som kan dimensionera och leverera en komplett vakuumgriplösning, som i detta fall, där vi kan undvika att blanda produkter som gör det krångligare för kunden att hitta reservdelar.

Matteo sammanfattar: ”Tack vare de automatiserade lösningarna har vår kund kunnat öka produktiviteten med 30 % och de överväger nu att införa vårt system i sina andra produktionsnläggningar. De flesta små och medelstora företagen har ännu inte fullt ut tagit till sig vilken effekt tekniskt samarbete kan ge men vi kan hjälpa företag med denna insikt”.

Fördelarna med Piabs vakuumteknik

B-XP bälgsugkoppar är utmärkta för ojämna och porösa ytor som kartong. De är tillverkade av hållbart DURAFLEX®, som är ett patentsökt material specialutvecklat av Piab, med elasticitet som gummi och slitstyrka som polyuretan. DURAFLEX® lämnar inte heller några spår.

piCOMPACT®23 SMART är en konfigurerbar vakuumejektor baserad på COAX®-teknologin, med integrerad styrning, som har utvecklats för robothanteringsapplikationer. Den har två magnetventiler för vakuumgenerering och friblås, en vakuumvakt och en rad avancerade programvarufunktioner som minskar tryckluftsförbrukningen och förenklar robotinstallationen och programmeringen tack vare mycket hög flexibilitet. Konstruktionen har optimerats för maximal pålitlighet, mångsidighet, högt flöde och korta cykeltider.

Piabs vakuumgenereringsteknik COAX® minimerar energiförbrukningen och ger ett stadigt och säkert grepp tack vare högt initialt vakuumflöde.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om Cob-Solution

Cob-Solution är ett innovationsföretag grundat 2019 med inriktning på cobot-teknik (samarbetande robotapplikationer). Företaget erbjuder banbrytande automatiseringslösningar baserade på avancerad teknik med Industri 4.0-perspektiv, vilket garanterar effektiva produktionsprecesser. Cob-Solution erbjuder sina kunder specialkunskaper och erfarenheter inhämtade genom industriella automatiseringsprojekt, analyser av produktionscykler och identifiering av repetitiva arbetsuppgifter som passar för automatisering med ökad produktivitet.  Cob-Solutions utrustningar utvecklas och byggs baserat på specifika krav med val av lämplig cobot för applikationen. Flexibilitet och säkerhet garanteras till överkomligt pris för alla företag som vill maximera utbytet av sina investeringar.


Dela artikel