Europeiskt multinationellt företag fördubblar produktionen av tomatsås med Piab-Kenos-setup

Publicerad 2024-09-11
Europeiskt multinationellt företag fördubblar produktionen av tomatsås med Piab-Kenos-setup

Ett framgångsrikt samarbete mellan Piab och CFT Group, Italien, resulterade i en vakuumdriven, skräddarsydd lösning som fördubblade produktiviteten i en tomatsåslinje.

Inom området för tomatbearbetning för såsproduktion stötte ett europeiskt multinationellt företag, som tidigare deltagit i ett projekt i Australien med CFT Group, på betydande utmaningar med sin förpackningsutrustning. Denna utrustning, som är avgörande för att betjäna livsmedelsservice och konservindustrin, drabbades ofta av produktförluster och skador.

Tomatsåsprocessen innebär aseptisk fyllning av polyetylenpåsar medan de är varma, för att sedan kylas ner till cirka 40°C. Innan boxning märks eller bläckmärks dessa påsar. Linjen krävde dock en omfattande uppgradering för att fördubbla sin produktivitet och hantera cirka hundra olika påsformat. Dessa format varierade i vikt från 1,5 till 7 kg och i viskositet från gel till vätska. Ett kritiskt krav var att bibehålla ett fast grepp utan att deformera påsarna, eftersom sekundär multipåsförpackning kräver exakt insättning för att eliminera tomrum inom kartonger, vilket säkerställer optimal boxfyllning.

För att hantera dessa utmaningar introducerade CFT Group en ny dubbel förpackningslinje tillsammans med den befintliga installationen, kompletterad med en slutlig palleterare som betjänar båda linjerna. Grunden för denna uppgradering var implementeringen av två Kenos® KVGL-gripdon utrustade med piGRIP® BGI48 sugkoppar från Piab Group.

Dessa gripdon, tillgängliga i två storlekar, var utrustade med verktygsbytare:

  • KVGL 220x200 mm för hantering av påsar som väger 1,5 till 3 kg
  • KVGL 330x220 mm för de mellan 4 till 7 kg.

Trots initiala farhågor över gripkvalitet och sugkoppars hållbarhet var den avgörande faktorn för kunden de tester och demonstrationsvideor som tillhandahölls av Kenos®.

"Till skillnad från den traditionella huvlösningen tillåter Kenos® KVGL-gripdon med piGRIP® BGI48 sugkoppar säker hantering utan att deformera påsarna," förklarade Luigi Diani, Mekanisk Koordinator för CFT Group och projektledare. "För vakuumgenerering integrerades Piabs COAX® ejektorer i KVGL-gripdonen: Fyra patroner i det lilla gripdonet och åtta i det stora gripdonet. Denna innovation gjorde att kunden kunde avstå från att använda en extern vakuumpump, vilket resulterade i betydande energibesparingar."

Utblåssystemet säkerställer att gripdonen förblir rena, och tack vare teknologierna från Kenos® och Piab Group har underhållet av gripsystemet blivit märkbart enkelt.

Luigi Diani kommenterade vidare, "Den snabba hjälpen från Kenos® tekniker och den rådgivning som tillhandahölls av Chiara Nannicini från CCRE, den officiella distributören av Piab Italia, tillförde enormt värde till projektet. Samarbetet mellan Piab Group och CFT Group möjliggjorde utvecklingen av en mycket anpassad och effektiv lösning, kapabel att möta alla kundens behov."

Kenos® vakuumgripsystem effektiviserar hanteringen inom livsmedels- och förpackningsindustrin. Utformade för mångsidighet hanterar de olika objekt av varierande former, storlekar och material. Dessa system erbjuder integrerade eller externa vakuumgenereringsalternativ. KVGL-modellen utmärker sig inom förpackningssektorn och tillhandahåller anpassningsbara lösningar skräddarsydda för specifika behov.

piGRIP® är ett exklusivt konfigurerbart sugkoppskoncept, med individuellt optimerade delar för att underlätta gripning, lyft och nivåkompensation av olika typer av objekt eller ytor, vilket säkerställer snabba och säkra rörelser.

COAX® vakuumteknologi minskar energiförbrukningen med säker, snabb gripning tack vare sitt höga initiala flöde. Den presterar väl även vid lågt eller fluktuerande försörjningstryck. Tester av Fraunhofer-institutet visade att Piabs ejektorer använder avsevärt mindre tryckluft än konkurrenterna, vilket sänker kostnaderna för tryckluftsförsörjning och de totala produktionskostnaderna.

 

CFT Group

CFT Group, en italiensk multinationell koncern grundad 1945, utmärker sig i att designa, producera och installera maskiner och anläggningar. Den erbjuder avancerade bearbetningsteknologier för olika livsmedel, innovativa förpackningslösningar och toppmoderna optiska sorteringssystem. Känd för teknologisk innovation och produktkvalitet, tillhandahåller CFT Group kompletta och integrerade lösningar med fokus på kundens behov, optimerar produktionseffektivitet genom skräddarsydd ingenjörskonst och specialanpassade projekt.

 

Mer information

Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com


Dela artikel