Success stories

Möjliggör en kontinuerlig och klimatsmart pulverprocess hos cReal
Hur cReals anläggning i Bjuv använder Piabs slutna vakuumtransportörer för att köra en kontinuerlig, klimatsmart havrepulverprocess som kan ersätta traditionellt mjölkpulver i livsmedelsproduktionen.

Kenos KVG grippers effektiviserar hantering av tunnplåt
Med Kenos® KVG-gripdon från Piab har Automation Technology Srl konstruerat och byggt en bocknings-, montage- och nitlinje för galvaniserad plåt. Det har optimerat både omloppstider och säkerhet för operatören.

Europeiskt multinationellt företag fördubblar produktionen av tomatsås med Piab-Kenos-setup
Ett framgångsrikt samarbete mellan Piab och CFT Group, Italien, resulterade i en vakuumdriven, skräddarsydd lösning som fördubblade produktiviteten i en tomatsåslinje.

Piab och Kenos stödjer säker tillverkning av gatubelysning
Den italienska systemintegratören MVQuadro använde Kenos® FlexiGrip KFG-gripdon och en rad sugkoppar från Piab för att framgångsrikt hjälpa en tillverkare av gatubelysning.

Säker palletering av våta fordonsbatterier med Piab DURAFLEX® friktionskoppar
Piabs DURAFLEX® friktionskoppar fick en avgörande roll i Gruppo Eseas pick-and-place-system för en ledande batteritillverkare.

Kenos® gripdon hjälpmedel för effektiv hantering av färgförpackningar
Med hjälp av Kenos® KVG120 foam grippers från Piab kunde Dromont Group framgångsrikt skapa ett pick-and-place-system till färgproduktionen hos ett stort Brittiskt kemiföretag.
Från markplan till fjärde våningen: Piabs vakuumtransportör flyttar majsfröbeläggningspulver 20 meter vertikalt
Bayer Hungaria Kft. drar nytta av fördelarna med Piabs automatiserade lösning för transport av majsfröbeläggningspulver. Implementeringen av Piabs piFLOW®f-transportörer eliminerade behovet av manuell hantering.
Piabs lösning för palletering förbättrade Steelgrans produktivitet med 35 procent
Bytet från ett äldre mekaniskt toppgripdon med sugkoppar till Piab Kenos® KVGL har förbättrat arbetscykeln för end-of-line-robotarna hos spanska Steelgran Componentes med 35 %.

Fyra decennier och fortfarande i drift – en historia om transportörer som håller
För att fira Piabs 70-årsjubileum har vakuumtransportörsdivisionen anordnat en tävling i att hitta den äldsta vakuumtransportören från Piab som fortfarande är i drift och den hittade man…
Tätare palleteringscykler vid livsmedelshantering
MAXPRO achieved great advantages in bag handling with Piab's Kenos® KVGL gripper...

Ökad produktivitet vid förpackning och palletering av lådor.
Using Piab's KVG and KVGL series of Kenos® grippers, Eklego designed and manufactured a state-of-the-art end-of-line system...

Flexibel och effektiv hantering av råvedsreglar i ett bandsystem
Med hjälp av Piabs Kenos® KVG-gripdon designade och tillverkade Officina Meccanica Sestese SpA en slutförpackningsmaskin installerad hos ett ledande företag i sydöstra Europa, en tillverkare av komponenter för möbelindustrin.

Kaffeglädje tack vare Piabs vakuumtransportör på Minges kafferostare
Kaffekapslarna från Minges kafferostare har fyllts på ett smidigt sätt tack vare Piabs piFLOW®f…

Ökad produktivitet i tillformningen av lådor i en tillämpning för djursjukhus
Med Piabs sugkoppar B52XP och vakuumpumpen piCOMPACT23 SMART har Cob-Solution utvecklat och byggt ett system för plockning och uppresning av kartonglådor på Rao Farmaceutici, ett sicilianskt djurapotek som satsar på e-handel och försäljning i hela Europa.

Intralogistik på ett nytt sätt
En unik smart lösning för automatiserad intralogistik och materialhantering, från ankomst till utleverans av satspackade artiklar i enskilda produktionslinjer, har utvecklats…

Piabs vakuumteknologi för automatisk hantering av flowpack-paketerade kex
Tecno Pack SpA har, genom att använda Piabs sugkoppar och vakuumpumpar, utformat och byggt effektiva gripdon …

dm:s distributionscenter förlitar sig på Piabs sugkoppar
dm är just nu den största apotekskedjan i Europa. På deras distributionscenter avpalleteras en stor del av...

Säker automatisk hantering av glasskivor med Piabs vakuumteknik
Forvet SpA har tagit fram robotverktyg som möjliggör hantering av glasskivor av olika storlekar...

Med Piabs vacuumgripdon är hanteringen av möbeldelar en barnlek
Maskinbyggaren GO GmbH letade de efter en "allt-i-ett"-griplösning som kan användas för att stapla både lösa och förpackade möbeldelar på och av pallar, samt själva pallarna. Lösningen hittades i...

Levererar rent socker med Piabs vakuumtransportör piFLOW®p
Indiens ledande sockerproducent M. B. Sugar använder Piabs transportörslösning för en…

piCOMPACT® ger den vakuumkapacitet som behövs hos Nipro i produktionen av läkemedelsförpackningar i glas
Med 32 500 cykler per dag, dygnet runt, veckans alla dagar är denna tillämpning en av de högsta när det gäller antalet cykler per...

JAM Automation flyttar 250 kg tunga profiler med Piabs Kenos®-gripdon
För den automatiserade borttagningen av utskjutande aluminiumprofiler från kassetter i lagerbyggnader skapade JAM Automation...

Automatisk hantering av stengodsplattor av porslin och relaterade underformat
Tack vare Piabs Kenos® KVG-vakuumgripdon kan extremt många olika storlekar och ytor hanteras med ett enda gripdon. Detta gjorde det möjligt för...

Uppnå hög flexibilitet och säker plockning av kosmetik med hjälp av Piabs cobotgripdon
Effedi Automation har valt Piabs piCOBOT®-gripdon, COAX®-vakuumteknolgi och BX-sugkoppar för att hantera palleteringsverksamheten för...

Det industriella bageriet Austerschmidt i Tyskland automatiserar hanteringen av fröer med hjälp av Piabs vakuumtransportörer
Medarbetarsäkerheten och en god resursanvändning tvingade det industriella bageriet Austerschmidt i Tyskland att byta från en manuell till en automatiserad hantering av fröer. Lösningen blev Piabs piFLOWf vakuumtransportörer.

Best Handling Technology förbättrar ergonomin i 32 arbetsstationer hos sina kund med Piabs gripdon
Friska tillfredsställda medarbetare, ökad effektivitet, flexibilitet och hållbarhet – orsakerna är alltid desamma till att man söker en högre grad av automatisering inom materialhantering, oavsett bransch. German Best Handling Technology kunde uppnå allt detta för sin kund, en ledande logistiktjänstleverantör, med Kenos® gripdon utrustad med sugkoppar.

Piab piCOBOT®-gripdon på UR-robot skapar flexibel automatiseringslösning
DCL Logistics baserat i Fremont, CA letade efter en flexibel plug-and-play-lösning för att hantera plockning och packning av föremål i lådor i sin färdigställningsanläggning som var enkel att integrera. Valet föll till sist på en UR 10e-robot kombinerad med Piabs piCOBOT®-gripdon.

Automatisk hantering av lådor och mellanlägg i produktion av säkerhetskort
Med ett enda gripdon med fyra Piab B75-silikonkoppar har Robotecnik utvecklat en paletteringsrobot för effektiv hantering i slutet av Banca d'Italias produktionsanläggning.

Hantering med högsta precision av varmformar med tätningsringar och tillhörande transportstöd
Systemintegratören Umbra Control väljer Piabs Kenos® KCS-gripdon i ett speciellt utförande med fyra sugkoppar för noggrann och effektiv ”plocka-och-placera”-hantering vid slutstationen i Meccanotecnica Umbras produktion av tätningar till fordonsindustrin.

Säker transport av torrmjölkspulver med Piabs vakuumtransportör piFLOW®p
Polmlek Raciaz, en polsk tillverkare av olika torrmjölksbaserade produkter, hade ett problem med söndersmulning av pulverkornen under transporten i processen. De upptäckte att Piabs vakuumtransportör piFLOW®p var lösningen de behövde. Med ejektorn som ger ett högt vakuumflöde kunde man justera hastigheten för lämplig hantering av pulvret.

Automatiserad palletering av iste och juicer från kylrum
Palletering av kartonger är en vanlig automatisk applikation, men att göra det från ett kylrum som regelbundet spolas med vatten för att hållas rent är en enorm utmaning. Motion Controls Robotics löste detta med att använda vakuumteknik från Piab tillhandahållen av Neff Group Distributors.

Rätt hantering av ostblock
Hantering av ostblock förpackade i plastomslag är en stor utmaning inom processaturomatisering. Med Piab:s piGRIP® konfigurerbara sugkoppar och högeffektiva vakuumejektorer har maskin- och anläggningsbyggaren TGW Robotics GmbH utvecklat ett gripdon som garanterar en stabil process.

Tradichem miniatyriserar aktiva läkemedelsingredienser med Piabs vakuumtransportör
Storleken har betydelse, speciellt på konkurrensutsatta marknader som läkemedel och kosttillskott, eftersom det ger direkta effekter på kostnaderna. Tradichems patenterade Hipering®-process är det första steget i processkedjan för miniatyrisering av ingredienserna. Tack vare Piabs vakuumtransportör piFLOW®p matas den patenterade processen kontinuerligt varigenom erforderligt tryck underhålls.

Kora använder Piabs piFLOW®p vakuumtransportör för effektiv fyllning av supermat
Snabba och enkla produktändringar, efterlevnad av livsmedels- och läkemedelsstandarder och hög energieffektivitet för hållbar resursbevaring. Piabs vakuumtransportörer är den perfekta länken mellan Koras processteg, eftersom de uppfyller just dessa kriterier.

Piab transporterar mikrotillsatser till djurmat i Conberg-lösning
Mikrotillsatser är en viktig ingrediens i dagens djurfoder men mängden varierar efter recept, vilket kan innebära en utmaning inom automatisering av överföringen från doseringsstationerna till omröraren. Den polska systemintegratorn Conberg har utvecklat en passande lösning baserad på Piabs piFLOW®f vakuumtransportör.

robominds kallar Piab:s nya MX-sugkopp för ”supersugkoppen”
Enligt robominds har Piabs:s senaste vakuumprodukt förtjänat sitt smeknamn eftersom den lätt lyfter vad som helst, oavsett material, form och ytstruktur. robominds har alltid saknat denna universalsugkopp för sina plockningsapplikationer till kunder i e-handeln och tillverkare av komplexa produkter.

Automatisk hantering av ostskivspåsar i olika format vid höga processhastigheter
Genom att använda två Piab-produkter, sugkopparna piGRIP®, certifierade för livsmedelskontakt, med COAX® vakuumgeneratorer, har CAMA Group skapat ett modernt förpackningssystem för att hantera 280 ostskivspåsar per minut.

Automatisk hantering av pastapaket
Med användningen av en enda Kenos® KVGL-vakuumgripare från Piab har Selematic skapat ett toppmodernt automatiskt packningssystem som uppnår en avsevärd kostnadsminskning och en viktig produktivitetsökning vid hantering av olika format och olika lager av pasta.

Automated veneer handling
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components
The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

Piabs hybridpåsgripare ökade produktiviteten med 33 %
Sapho kan numera palletera 9 säckar per minut istället för 6 med det gamla systemet. Dessutom går processen smidigare och det blir inga skador på säckarna.