콘텐츠로 건너뛰기
브라우저가 JavaScript를 지원하지 않거나 JavaScript를 끈 것 같습니다. 최상의 경험을 얻으려면 JavaScript가 필요합니다.
Piab 소개
Piab Group
연락처
고객 지원
판매처 검색
Old shop
제품 & 솔루션
산업분야
우리의 기술
다운로드
즐겨찾기
로그인
진공패드와 소프트 그리퍼
원형 타입 진공패드
다단 벨로즈 타입 진공패드
다단 벨로즈 타입 진공패드
높이 차이가 있고, 약간 굴곡진 평면과 고르지 않은 표면용입니다.
30 제품
정렬 선택
필터
관련성
인기
최신 도착
이름 A-Z
이름 Z-A
구성
BXP
벨로즈 타입 진공패드
물류 및 포장. DURAFLEX®(PU)의 Bellow-Multibellows 진공패드는 우수한 내마모성과 탄성을 결합합니다. 사용 가능한 크기: 6 - 110 mm.
보기
새로운 디자인
구성
BXP ESD
벨로즈 타입 진공패드
자동차 | 배터리 제조 | 전자
배터리 모듈 및 팩 어셈블리
보기
구성
MX
다단 벨로즈 타입 진공패드
물류 및 창고 | 제약
빈 피킹/무작위 빈 피킹
보기
구성
BGX
다단 벨로즈 타입 진공패드
식품 및 음료 | 물류 및 창고 | 제약
비닐팩 및 파우치 핸들링 | 비닐팩, 자루 및 번들 | 로봇 픽-앤-플레이스 및 포장
보기
구성
PAXB
다단 벨로즈 타입 진공패드
자동차 | 금속판 | 목재
자동 선반 이송 언로딩 및 조립 | 본체 측면 및 프레임 제작 | 밀폐 - 헤밍스테이션 - 내부 및 외부 조립
보기
구성
FCX
다단 벨로즈 타입 진공패드
식품 및 음료 | 제약
식품 직접 접촉
보기
구성
ECX
다단 벨로즈 타입 진공패드
식품 및 음료 | 제약
식품 직접 접촉
보기
BL-2 Silicone
다단 벨로즈 타입 진공패드
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in Silicon for bags and pouches: Avaialable sizes: 20, 30, 40, 50 mm
보기
42 변형
BL-2 Chloroprene
다단 벨로즈 타입 진공패드
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in Chloroprene for bags and pouches: Avaialable sizes: 20, 30, 40, 50 mm
보기
44 변형
BL-2 HNBR
다단 벨로즈 타입 진공패드
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in HNBR for bags and pouches: Avaialable sizes: 20 mm
보기
12 변형
BL-4 Silicone
다단 벨로즈 타입 진공패드
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in silicone for bags and pouches. Available sizes: 30, 40, 50 mm
보기
9 변형
BL-5 Silicone
다단 벨로즈 타입 진공패드
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in silicone for bags and pouches. Available sizes: 30, 40, 50 mm
보기
9 변형
BL-2 FCM Silicone
다단 벨로즈 타입 진공패드
Food & Beverage. Packaging. Bag Handling. Multibellow suction cup in FDA approved silicone material. Available sizes: 20, 30, 40, 50 mm
보기
16 변형
BL-4 FCM Silicone
다단 벨로즈 타입 진공패드
Food & Beverage. Packaging. Bag Handling. Multibellow suction cup in FDA approved silicone material. Available sizes: 30, 40, 50 mm
보기
9 변형
BL-5 FCM Silicone
다단 벨로즈 타입 진공패드
Food & Beverage. Packaging. Bag Handling. Multibellow suction cup in FDA approved silicone material. Available sizes: 30, 40, 50 mm
보기
9 변형
BL-3P Polyurethane
다단 벨로즈 타입 진공패드
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in PU for bags and pouches. Available sizes: 30, 40, 50 mm
보기
9 변형
B-BL FCM Silicone
다단 벨로즈 타입 진공패드
Food & Beverage. Bakery. Multibellow suction cup in FDA approved silicon material. Available sizes: 30, 40, 60 mm
보기
31 변형
F-BX FCM Detectable Silicone
다단 벨로즈 타입 진공패드
Food & Beverage. Packaging. Bellow suction cup in FDA/EU approved detectable silicone. Available sizes: 10, 15, 20, 25, 35, 50 mm
보기
52 변형
F-BXT FCM Detectable Silicone
다단 벨로즈 타입 진공패드
Food & Beverage. Packaging. Bellow suction cup in FDA/EU approved detectable silicone with extra long, thin lip. Available size: 35 mm
보기
16 변형
BX10P
다단 벨로즈 타입 진공패드
자동차 | 제약 | 플라스틱
박스 및 용기 | 케이스/상자 세우기, 케이스/상자 열기 닫기 | 트레이 성형, 트레이 하역 및 적재
보기
4 변형
BX15P
다단 벨로즈 타입 진공패드
자동차 | 제약 | 플라스틱
박스 및 용기 | 케이스/상자 세우기, 케이스/상자 열기 닫기 | 트레이 성형, 트레이 하역 및 적재
보기
4 변형
BX20P
다단 벨로즈 타입 진공패드
자동차 | 제약 | 플라스틱
박스 및 용기 | 케이스/상자 세우기, 케이스/상자 열기 닫기 | 트레이 성형, 트레이 하역 및 적재
보기
11 변형
BX25P
다단 벨로즈 타입 진공패드
자동차 | 제약 | 플라스틱
박스 및 용기 | 케이스/상자 세우기, 케이스/상자 열기 닫기 | 트레이 성형, 트레이 하역 및 적재
보기
19 변형
BX35P
다단 벨로즈 타입 진공패드
자동차 | 제약 | 플라스틱
박스 및 용기 | 케이스/상자 세우기, 케이스/상자 열기 닫기 | 트레이 성형, 트레이 하역 및 적재
보기
28 변형
더 보기