Zum Inhalt springen
Es scheint, dass Ihr Browser JavaScript nicht unterstützt oder dass Sie JavaScript deaktiviert haben. JavaScript wird benötigt, um Ihnen die beste Erfahrung zu bieten.
Über Piab
Piab Group
Kontakt
Support
Partner Netzwerk
Old shop
Produkte & Lösungen
Industrien
Unsere Technologien
Downloads
Favoriten
Anmelden
Saugnäpfe und Soft-Gripper
Runde Saugnäpfe
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Für Höhenunterschiede, leicht gewölbte Ebenen und unebene Oberflächen.
23 Produkte
Sortierung auswählen
Filter
Relevanz
Beliebt
Neueste Ankunft
Name A-Z
Name Z-A
Konfigurierbar
BXP
Balg-Saugnäpfe
Logistik und Verpackung. Faltenbalg-Saugnapf aus DURAFLEX® (PU), der gute Verschleißfestigkeit und Elastizität vereint. Verfügbare Größen: 6 - 110 mm.
Ansicht
Konfigurierbar
BXP ESD
Balg-Saugnäpfe
Automobilbau | Batterieherstellung | Elektronik
Batteriemodul und Batteriepack Montage
Ansicht
Konfigurierbar
MX
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Logistik & Lagerhaltung | Verpackung
Behälter-Kommissionierung/zufällige Behälter-Kommissionierung
Ansicht
Konfigurierbar
BGX
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Lebensmittel & Getränke | Logistik & Lagerhaltung | Verpackung
Handhabung von Beuteln | Beutel, Säcke und Bündel | Roboter-Pick-And-Place und Verpacken
Ansicht
Konfigurierbar
PAXB
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Automobilbau | Blech | Holz und Möbel
Auto-Stapeln, Entladen und Montage | Karosserieseiten und Rahmen | Verschlüsse – Falzstationen – Innen- und Außenmontage
Ansicht
Konfigurierbar
FCX
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Lebensmittel & Getränke | Verpackung
Für den unmittelbaren Kontakt mit Lebensmitteln
Ansicht
Konfigurierbar
ECX
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Lebensmittel & Getränke | Verpackung
Für den unmittelbaren Kontakt mit Lebensmitteln
Ansicht
BL-2 Silikon
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in Silicon for bags and pouches: Avaialable sizes: 20, 30, 40, 50 mm
Ansicht
42 Varianten
BL-2 Chloropen
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in Chloroprene for bags and pouches: Avaialable sizes: 20, 30, 40, 50 mm
Ansicht
44 Varianten
BL-2 HNBR
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in HNBR for bags and pouches: Avaialable sizes: 20 mm
Ansicht
12 Varianten
BL-4 Silikon
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in silicone for bags and pouches. Available sizes: 30, 40, 50 mm
Ansicht
9 Varianten
BL-5 Silikon
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in silicone for bags and pouches. Available sizes: 30, 40, 50 mm
Ansicht
9 Varianten
BL-2 FCM Silikon
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Food & Beverage. Packaging. Bag Handling. Multibellow suction cup in FDA approved silicone material. Available sizes: 20, 30, 40, 50 mm
Ansicht
16 Varianten
BL-4 FCM Silikon
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Food & Beverage. Packaging. Bag Handling. Multibellow suction cup in FDA approved silicone material. Available sizes: 30, 40, 50 mm
Ansicht
9 Varianten
BL-5 FCM Silikon
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Food & Beverage. Packaging. Bag Handling. Multibellow suction cup in FDA approved silicone material. Available sizes: 30, 40, 50 mm
Ansicht
9 Varianten
BL-3P Polyurethan
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in PU for bags and pouches. Available sizes: 30, 40, 50 mm
Ansicht
9 Varianten
B-BL FCM Silikon
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Food & Beverage. Bakery. Multibellow suction cup in FDA approved silicon material. Available sizes: 30, 40, 60 mm
Ansicht
30 Varianten
F-BX FCM Silikon detektierbar
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Food & Beverage. Packaging. Bellow suction cup in FDA/EU approved detectable silicone. Available sizes: 10, 15, 20, 25, 35, 50 mm
Ansicht
52 Varianten
F-BXT FCM Silikon detektierbar
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Food & Beverage. Packaging. Bellow suction cup in FDA/EU approved detectable silicone with extra long, thin lip. Available size: 35 mm
Ansicht
16 Varianten
BX-P Polyurethane
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Automobilbau | Verpackung | Kunststoffe
Formtrennung von Kunststoffteilen | Montage von Innen- und Außenbauteilen | Schachteln und Behälter
Ansicht
116 Varianten
BXF Polyurethan
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Automotive. Sheet metal. Multibellow suction cup in PU with friction pattern. Available sizes: 60, 75, 90, 105 mm
Ansicht
36 Varianten
VL-BL TPE
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Packaging. Multibellow suction cup in recyclable TPE. Available sizes: 20-75 mm (7 sizes)
Ansicht
35 Varianten
VL-BX TPE
Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Packaging. Bellow suction cup in recyclable TPE. Available sizes: 20-75 mm (7 sizes)
Ansicht
35 Varianten