Suction cup B-BL30-2 Silicone, G1/2" male SS detectable, FCM - 1
アイテム番号: 0207093
30バリエーション

Suction cup B-BL30-2 Silicone, G1/2" male SS detectable, FCM

B-BL はベーカリー製品に適した製品ファミリーです。材質は FDA(FDA 21 CFR 177.2600)に準拠し、EU 規則 EU 1935/2004 を満たしており、幅広い温度範囲で使用できます。高い真空度での使用には適していません。追加の安定性を得るために、ポリアミド製の補強リングを装着することができます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • シリコン素材は、FDA 21 CFR 177.2600 および EU 1935/2004 に準拠しています。
  • 高耐久性・高品質のシリコン素材
  • ゴム素材に僅かに金属添加物(Fe)が混合されているので、金属検出が可能です。
  • ベーカリーでの使用に適しています。
  • 高さの調整が必要な場合に適しています。
  • 金具はプラスチック製(金属検出可能タイプ)、もしくは耐酸性ステンレス製のオネジを選択できます。
  • 金具は取り外し可能です。
  • その他のフィッティングオプション:パンのデパンナーで使用される標準ベルト用のリテーナークリップとして
  • 埃・汚れ溜まりの無い衛生的デザインで、清掃が簡単
  • ベローズは低い真空度で畳めるため、搬送する食品を傷めるリスクが大きく下がります。