Новый

Номер товара: 0247727
8 Варианты
Комплект для модернизации piSAVE® ESS piCLASSIC Neo, D=8
piSAVE® ESS является полностью пневматическая функция энергосбережения, предназначенная для безопасного и эффективного обращения с герметичными материалами и предметами, совместима с piCLASSIC™ Neo.Он автоматически управляет подачей сжатого воздуха в насос, сводя к минимуму количество используемого сжатого воздуха и обеспечивая быструю и безопасную работу. При необходимости система пополняется сжатым воздухом для поддержания необходимого уровня вакуума для надежного удержания предметов. Созданный для обеспечения надежности и эффективности, piSAVE® ESS снижает энергопотребление и уровень шума, обеспечивая безопасное и стабильное вакуумирование.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0247727
0247728
0247729
0247730
0255753
0255754
0255755
0255756
Особенности
- Доступно как комплект модернизации для piCLASSIC™ Neo или как автономная версия для интеграции с другими насосами и системами.
- Обеспечивает безопасное и энергоэффективное обращение с герметичными материалами и предметами без ущерба для производительности.
- Автоматическое управление подачей сжатого воздуха в насос. Отключает и снова запускает подачу воздуха для поддержания заданного уровня разрежения и минимизации расхода сжатого воздуха.
- Регулируемый уровень вакуума в диапазоне 30-90 кПа.
- Большая пропускная способность с возможностью подачи до 6 коаксиальных эжекторов MIDI.
- Минимизирует уровень шума по сравнению с непрерывным потоком воздуха.
- Удобные интерфейсы для удобства обслуживания и регулировки уровня вакуума.
- Полностью пневматический, саморегулирующийся механизм, не требующий внешнего управления или программирования.