Новый
Комплект для модернизации piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, D=8 - 1
Номер товара: 0248186
8 Варианты

Комплект для модернизации piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, D=8

piSAVE® ESL является полностью пневматическая функция энергосбережения, предназначенная для эффективной обработки протекающих материалов и предметов, совместима с piCLASSIC™ Neo. Он динамически регулирует уровень давления подачи эжектора для поддержания желаемого уровня вакуума, сводя к минимуму расход сжатого воздуха.Система обеспечивает оптимальное энергопотребление без ненужных колебаний вакуума, которые могут повлиять на хрупкие материалы, и автоматически компенсирует колебания утечки. Система обеспечивает надежное вакуумирование и снижает уровень шума, обеспечивая при этом энергоэффективную работу.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Комплект для модернизации piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, D=8
    0248186
  • Комплект для модернизации piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, D=10
    0248187
  • Комплект для модернизации piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0248188
  • Комплект для модернизации piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0248189
  • piSAVE® ESL standalone, D=8
    0255758
  • piSAVE® ESL standalone, D=10
    0255759
  • piSAVE® ESL standalone, G1/4"
    0255760
  • piSAVE® ESL standalone, 1/4" NPT
    0255761

Особенности

  • Доступно как комплект модернизации для piCLASSIC™ Neo или как автономная версия для интеграции с другими насосами и системами.
  • Оптимизирован для энергосберегающего обращения с протекающими материалами и предметами, динамически приспосабливаясь к изменениям утечки для обеспечения надежного и эффективного вакуумирования.
  • Динамическая и автоматическая регулировка давления подачи эжектора для достижения и поддержания желаемого уровня вакуума, минимизируя количество используемого сжатого воздуха.
  • Регулируемый уровень вакуума в диапазоне от 20 до 70 кПа с удобными интерфейсами для точного управления.
  • Предотвращает ненужные колебания вакуума, защищая деликатные материалы.
  • Снижает уровень шума за счет снижения расхода сжатого воздуха.
  • Полностью пневматический, саморегулирующийся механизм, не требующий внешнего управления или программирования.