Номер товара: 0202744
28 Варианты
присоска VL60BX, 1/4"NPT-1/8"NPSF
Чашечные присоски Value Line® подходят для стандартных применений и обладают высокой производительностью по доступной цене. Присоски в форме сильфона имеют длинные тонкие выступы для хорошей герметизации на слегка гофрированных поверхностях, например, на гофрокартоне. Продукты доступны для немедленной отправки по всему миру.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0202680
1/8" NPT внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0202682
G 1/4" внешняя резьба, G 1/8" внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0202742
G 3/8" внешняя резьба, G 1/4" внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0202743
1/4" NPT внешняя резьба, 1/8" NPSF внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0202744
1/4" NPSF внутренняя резьба, 3/8" NPT внешняя резьбаBrass
Номер товара: 0202745
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Подходит для регулировки уровня.
- Несколько коротких сильфонов в одном подъемном устройстве могут работать с предметами разной высоты и различной формы, например, с рельефными или гофрированными пластинами
- Подъемное движение может использоваться для отделения небольших и тонких предметов
- Для достижения высокой точности следует обрабатывать только легкие предметы, когда подъемная сила параллельна поверхности предмета
- скидка на большие упаковки от 100 штук и более
- не содержащие ПВХ, пригодные для вторичной переработки