присоска VL75BX, 1/4"NPT-1/8"NPSF - 1
Номер товара: 0202756
28 Варианты

присоска VL75BX, 1/4"NPT-1/8"NPSF

Чашечные присоски Value Line® подходят для стандартных применений и обладают высокой производительностью по доступной цене. Присоски в форме сильфона имеют длинные тонкие выступы для хорошей герметизации на слегка гофрированных поверхностях, например, на гофрокартоне. Продукты доступны для немедленной отправки по всему миру.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

20 mm
Номер товара: 0202683
25 mm
Номер товара: 0202697
30 mm
Номер товара: 0202709
40 mm
Номер товара: 0202720
50 mm
Номер товара: 0202732
60 mm
Номер товара: 0202744
75 mm
Номер товара: 0202756
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Подходит для регулировки уровня.
  • Несколько коротких сильфонов в одном подъемном устройстве могут работать с предметами разной высоты и различной формы, например, с рельефными или гофрированными пластинами
  • Подъемное движение может использоваться для отделения небольших и тонких предметов
  • Для достижения высокой точности следует обрабатывать только легкие предметы, когда подъемная сила параллельна поверхности предмета
  • скидка на большие упаковки от 100 штук и более
  • не содержащие ПВХ, пригодные для вторичной переработки