присоска VL60BX, G3/8"-G1/4" - 1
Номер товара: 0202743
35 Варианты

присоска VL60BX, G3/8"-G1/4"

Чашечные присоски Value Line® подходят для стандартных применений и обладают высокой производительностью по доступной цене. Присоски в форме сильфона имеют длинные тонкие выступы для хорошей герметизации на слегка гофрированных поверхностях, например, на гофрокартоне. Продукты доступны для немедленной отправки по всему миру.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

20 mm
Номер товара: 0202680
25 mm
Номер товара: 0202694
30 mm
Номер товара: 0202706
40 mm
Номер товара: 0202719
50 mm
Номер товара: 0202731
60 mm
Номер товара: 0202743
75 mm
Номер товара: 0202755
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Подходит для регулировки уровня.
  • Несколько коротких сильфонов в одном подъемном устройстве могут работать с предметами разной высоты и различной формы, например, с рельефными или гофрированными пластинами
  • Подъемное движение может использоваться для отделения небольших и тонких предметов
  • Для достижения высокой точности следует обрабатывать только легкие предметы, когда подъемная сила параллельна поверхности предмета
  • скидка на большие упаковки от 100 штук и более
  • не содержащие ПВХ, пригодные для вторичной переработки