Вакуумный захватный модуль piCOBOT® L High Payload
piCOBOT® L High Payload — это мощный вакуумный насос для максимального использования кобота/малого робота весом до 35 кг даже в суровых условиях. Он обеспечивает быстрое перемещение для высокой производительности при упаковке, укладке на поддоны, сборке деталей или обслуживании машин. Разработанный с максимально возможной гибкостью для работы с широким спектром предметов, он может быть оснащен широким спектром захватных устройств — от стандартных решений Piab или решений Custom-Line до собственных разработок.

3 продуктов