Новый

Новый

Новый

Новый

Номер товара: piCOBOT - L High Payload for Universal Robots
piCOBOT L High Payload for Universal Robots
piCOBOT® L High Payload (HP) — это исключительно мощный вакуумный насосный модуль, который максимально раскрывает грузоподъёмность коллаборативных роботов Universal Robots (UR) с нагрузкой до 35 кг (77.2 lb), даже в жёстких условиях эксплуатации. Он повышает производительность, обеспечивая быстрые перемещения в таких приложениях, как упаковка, паллетирование, сборка деталей и обслуживание станков. Поскольку piCOBOT® L HP совместим с самым широким спектром захватных модулей — от стандартных или Custom-Line решений Piab до внутренних разработок — его гибкость поистине исключительна.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Лёгкая конструкция с небольшой высотой, но при этом с превосходной производительностью и надёжностью.
- Соответствие степени защиты IP65 позволяет использовать устройство в тяжёлых условиях эксплуатации.
- Упрощённый доступ к важным узлам облегчает очистку.
- Чрезвычайно мощное решение с до четырёх эжекторов COAX® SX42, обеспечивающих работу с грузами до 35 кг (77.2 lb).
- Возможности программного обеспечения UR Plug & Play (URCap) для операционных систем Polyscope 5 и Polyscope X, обеспечивающие быструю и простую установку и программирование.
- Механические и электрические интерфейсы, специально разработанные для коллаборативных роботов Universal Robots (UR10e и UR16e).
- Поставляется с широким ассортиментом полностью адаптированных захватов различной функциональности и размеров – от стандартных или Custom‑Line‑решений Piab до внутренних разработок.