Новый
piCOBOT L High Payload - 1
Новый
piCOBOT L High Payload - 2
Новый
piCOBOT L High Payload - 3
Новый
piCOBOT L High Payload - 4
Новый
piCOBOT L High Payload - 5
Новый
piCOBOT L High Payload - 6
Номер товара: piCOBOT - L High Payload

piCOBOT L High Payload

piCOBOT® L High Payload (HP) — это исключительно мощный вакуумный насосный модуль, который максимизирует грузоподъёмность коботов и малых промышленных роботов до 35 кг (77.2 lb), даже в жестких условиях эксплуатации. Он повышает производительность, обеспечивая быстрые перемещения при таких задачах, как упаковка, палетизация, сборка деталей и обслуживание станков. Поскольку piCOBOT® L HP совместим с широким спектром захватных модулей — от стандартных или Custom-Line‑решений Piab до собственных разработок — его гибкость поистине исключительна.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Лёгкая конструкция с малой высотой, но при этом с превосходной производительностью и надёжностью.
  • Соответствие классу IP65 позволяет использовать устройство в жёстких условиях эксплуатации.
  • Упрощённый доступ к ключевым компонентам облегчает очистку.
  • Чрезвычайно мощное решение: до четырёх эжекторов COAX® SX42 обеспечивают работу с нагрузками до 35 кг (77.2 lb).
  • Предлагается программное обеспечение и интерфейсы Plug & Play для коботов UR (серии E и UR) и Fanuc (серия CRX).
  • Доступны универсальные электрические интерфейсы (стандартный I/O) с несколькими вариантами крепления, подходящие для любых других коботов или небольших промышленных роботов.
  • Поставляется с широким ассортиментом полностью адаптированных захватов разной функции и размера – от стандартных или Custom‑Line решений Piab до разработанных внутри компании.