Новый
piCOBOT L High Payload for FANUC - 1
Новый
piCOBOT L High Payload for FANUC - 2
Новый
piCOBOT L High Payload for FANUC - 3
Номер товара: piCOBOT - L High Payload for FANUC

piCOBOT L High Payload for FANUC

piCOBOT® L High Payload (HP) — это уникально мощный вакуумный насосный модуль, который максимизирует грузоподъёмность коботов FANUC CRX с нагрузкой до 35 кг (77.2 lb), даже в жёстких условиях эксплуатации. Он повышает производительность, обеспечивая быстрые перемещения в таких приложениях, как упаковка, паллетирование, сборка деталей и обслуживание станков. Поскольку piCOBOT® L HP совместим с широким спектром захватных устройств — от стандартных или Custom-Line‑решений Piab до внутренних разработок, — обеспечиваемая им гибкость является исключительной.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Лёгкая конструкция с небольшой высотой, но при этом с превосходными характеристиками и надёжностью.
  • Соответствие стандарту IP65 позволяет использовать оборудование в тяжёлых условиях эксплуатации.
  • Упрощённый доступ к важным узлам для облегчения очистки.
  • Чрезвычайно мощное устройство: до четырёх эжекторов COAX® SX42 обеспечивают работу с нагрузками до 35 кг (77.2 lb).
  • Файлы настройки piCOBOT® FANUC для быстрой и простой установки/внедрения и программирования, совместимые с серией CRX.
  • Механические и электрические интерфейсы, совместимые с роботами FANUC (серия CRX).
  • Поставляется с широким ассортиментом полностью адаптированных захватов различной функциональности и размеров – от стандартных или Custom‑Line решений Piab до собственных разработок.