Номер товара: 0200265
20 Варианты
Suction cup F150 Silicone FCM
Присоски выполнены из пищевого силикона, который не содержит цветовых пигментов. Данный материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600) и соответствует нормам Европейского Союза EU 1935/2004. Гибкая и мягкая присоска подходит для работы в разных температурных диапазонах.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Примерка
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, SS
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
M5 внешняя резьбаCuZn
Without fitting Нет
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- 0