Номер товара: 9909669
28 Варианты
Suction cup F40-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter
В качестве материала используется пищевой силикон. Не содержит цветных пигментов, одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA 21 CFR 177.2600) и соответствует регламенту ЕС 1935/2004 (одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Чашечная присоска мягкая и податливая и может работать в широком диапазоне температур.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0200437
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 9909623
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909627
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909624
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909628
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0200497
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0200507
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909666
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909669
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909629
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
- Подходит для плоских предметов.
- Хорошая устойчивость и малое собственное движение.
- Рекомендуется, когда подъемная сила направлена параллельно поверхности предмета.
- Скобы предотвращают деформацию тонких, чувствительных предметов и создают дополнительное трение при параллельном действии подъемной силы.