Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Value Line® Piab

Value Line® – Запущена новая линия продукции

Дата 31.03.2015

Мы с гордостью представляем Вам совершенно новую линию продукции от Piab, которая называется Value Line® – Good performance at a value price

Piab традиционно нацелен на развитие продуктов и удержание лидирующих позиций в создании оборудования, отвечающего самым высоким требованиям с точки зрения вакуумной производительности. Мы в данный момент расширяем наше видение рынка и начинаем производство базовых систем оборудования, в которых скорость работы и поверхности транспортируемых грузов выдвигают меньше требований к производительности - например, в системах по производству картонных коробок и упаковок. В качестве других примеров можно привести оборудование для погрузки, выгрузки и сортировки листов металла в формовочные и литейные машины (лазерная резка, гидроабразивная резка и т.д.), а также для выгрузки из пресс-форм. Новая линия Value Line® включает в себя 21 вид вакуумных присосок и 2 легких малогабаритных эжектора.

Вакуумные присоски доступны в нескольких форматах: плоско-вогнутый, сильфонный и с удлиненным сильфоном, диfметр может варьироваться от 20 до 75 мм. Износостойкий материал TPE-U обеспечивает впечатляющую долговечность.

Малогабаритные легкие вакуумные эжекторы могут монтироваться непосредственно на трубу или шланг в близости от точки всасывания. Таким образом можно сократить время вакуумирования и способствовать более высокой скорости работы оборудования. Встраиваемые вакуумные эжекторы также доступны для стерильной рабочей среды и идеально подходят системам, работающим с вакуумным уровнем в диапазоне от 20 до 50%.

Все продукты доступны для немедленной отправки со складов по всему миру.

Продукты Value Line®
Бесплатные образцы
Пресс-релиз
Техническая документация (pdf)
Брошюры (pdf)

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами