Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Поврежденные таблетки

Решение проблем с транспортировкой таблеток: Gently поможет!

Дата 09.03.2016

Как вы транспортируете хрупкие грузы? Разумеется, осторожно и мягко (gently – прим. переводчика)! Поэтому инновационная технология piGENTLE™, разработанная специально для таблеточного конвейера piFLOW®t, получила такое название.

Хрупкие и дорогие таблетки невероятно сложны в транспортировке на производстве. Они легко ломаются, и поэтому таблетки приходится транспортировать с максимальной осторожностью, сводя брак и отходы производства к минимуму.

Так, раньше в большинстве случаев проблема решалась или ручной транспортировкой, нередко включая подъем тяжелых грузов работниками, или же обращением к поставщикам конвейеров с просьбой доработки их оборудования для более качественной транспортировки таблеток. Однако ни одна из этих альтернатив не является идеальной. Обе подразумевают компромисс как в качестве транспортировки таблеток, так и в качестве рабочей среды.

Специалисты Piab были не удовлетворены доступными модификациями стандартного транспортного оборудования и решили разработать собственное решение для транспортировки таблеток. Так появился первый в мире конвейер, созданный специально для транспортировки хрупких таблеток в автоматизированном производстве. Он был способен заменить стандартное оборудование и трудоемкую ручную транспортировку. 

Piab достигли успеха благодаря трем ключевым характеристикам – контролируемая низкая скорость, контролируемый впуск груза на линию и отсутствие в конвейерном трубопроводе острых краев. Все эти характеристики изначально учитывались в создании конвейера для работы с таблетками.

piGENTLE™ обеспечивает контролируемую низкую скорость

Ключевым фактором в безопасной транспортировке таблеток является скорость. Для сохранения груза в целости при движении по всей конвейерной линии крайне важно поддерживать контролируемую низкую скорость. Инновационная технология piGENTLE™ была разработана для обеспечения низкой и постоянной скорости транспортировки таблеток вне зависимости от количества таблеток в трубопроводе. Размеp, форма и вес капсул и таблеток также не имеет никакого значения.

Технология piGENTLE™, находящаяся на стадии ожидания патента, регулирует давление подачи насоса путем измерения уровня вакуума в системе. Низкое начальное давление позволяет производить подбор таблеток на низкой скорости. При попадании таблеток в трубопровод уровень вакуума повышается, после чего piGENTLE™ повышает и давление подачи, которое может иметь диапазон от 2 до 6 бар.

Безопасный впуск с заслонкой для направления потока

Таблетки аккуратно направляются в конвейер с помощью специально разработанной заслонки, обеспечивающей максимально точный впуск груза. Это позволяет производить безопасное перемещение груза на участке между трубопроводом и впускным модулем конвейера. Направляющие поток груза заслонки, выполненные из нитрила или силикона, доступны с внутренним диаметром 38мм (1 ½”) или 51мм (2”) для шлангов с внешним диаметром 49мм (1.93”) или 61мм (2.4”) соответственно.

Заслонка направления потока таблеток и капсул монтируется на впускной трубе. Ее можно легко снять и почистить. Заслонка одинаково эффективна для таблеток любой формы, размера и веса. Заслонка произведена из материала, соответствующего нормам США и ЕС (No 1935/2004 EC FDA).

Гладкие края не вредят таблеткам

Острые углы и края отсутствуют во всей конвейерной системе piFLOW®t , предотвращая ломку и дробление таблеток. Это очень важная конструкционная особенность, гарантирующая максимальную безопасность транспортировки. Поскольку фармацевтические капсулы и таблетки содержат предельно точную дозировку активных и зачастую дорогих веществ, отсутствие повреждений при транспортировке имеет колоссальную важность. Любое повреждение капсулы или таблетки делает их бесполезными, непригодными для какого-либо применения. Фармацевтические компании допускают минимальный объем брака и отходов производства, поэтому производителям необходимо делать все возможное, чтобы свести объем непригодных к использованию продуктов к минимуму.

Используйте piGENTLE™ отдельно или в качестве пресепаратора

Пользователь может самостоятельно изменять конфигурацию каждого узла таблеточного конвейера, что позволяет настроить оборудование для любого применения, для отдельных продуктов и под конкретные требования производителя. Наше решение может использоваться и как отдельный конвейер, и как пресепаратор с удаленно расположенным мотором.

В отдельном таблеточном конвейере piGENTLE™ и заслонка регулировка потока уже встроены в конструкцию. Однако при необходимости отделения таблеток от пыли или в случае, если имеются строгие требования к минимальной монтажной высоте из-за ограниченного пространства, конвейер может использоваться в качестве пресепаратора с удаленно расположенным двигателем. Конфигурация конвейера (отсутствие внутреннего фильтра) делает чистку предельно простой.

Гигиеничность и простота чистки

Модульная конструкция piFLOW®t обеспечивает простоту чистки и обслуживания. Все узлы и элементы конвейера разбираются без применения инструментов. Конвейер разрабатывался с учетом гигиенических стандартов и рекомендаций Министерства Сельского Хозяйства США (USDA).

Таблеточный конвейер также соответствует нормам США и Евросоюза (No 1935/2004 EC FDA), а также имеет одобрение АТЕХ.

Минимальная площадь монтажа

Таблеточный конвейер с легкостью уместится на ограниченной площади. Отдельный конвейер может иметь диаметр опорной поверхности, равный 255мм (10”) или 380мм (15”) и монтажную высоту, приблизительно равную 700мм (27.5”). Вес конвейера составляет всего 25кг (55 фунтов), что также является неоспоримым преимуществом.

В качестве пресепаратора конвейеру достаточно и меньшей площади – диаметр опорной поверхности составит 255мм (10”), а монтажная высота – приблизительно 500мм (20”). Масса будет разделена поровну между собственно пресепаратором и удаленно расположенным мотором и составит примерно 15кг (33 фунта) для каждого.

Революционный шаг вперед

piFLOW®t является дополнением линейки высококачественных конвейеров Piab piFLOW®, предназначенных для сыпучих материалов. Конвейеры этой серии соответствуют строгим требованиям безопасности и гигиены в фармацевтической (piFLOW®p), пищевой (piFLOW®f), и химической (piFLOW®i) отраслях промышленности.

Благодаря встроенной инновационной технологии piGENTLE™, piFLOW®t задает новый мировой стандарт транспортировки таблеток и предвещает революцию в области автоматизированной транспортировки фармацевтических таблеток и капсул. Этот специализированный таблеточный конвейер производит безопасную транспортировку капсул и таблеток между различными агрегатами – такими, как таблеточные прессы, барабаны для приготовления белковых препаратов в капсулах и блистерные упаковочные линии.

Являясь цельным, полноценным решением, таблеточный конвейер Piab гарантирует минимизацию брака и сокращение простоя оборудования. Кроме того, он повысит производительность перерабатывающих предприятий и улучшает условия работы трудящихся.

Таблеточный конвейер и встроенная технология контроля скорости piGENTLE™ подвергалась самым жестким испытаниям в лабораториях Piab при активном участии клиентов нашей компании. Прекрасные результаты были получены в работе с несколькими разными типами фармацевтических таблеток и капсул.

Вы бы хотели получить больше информации?

Подпишитесь здесь

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами