Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


piSECURE

piSECURE создает безопасный вакуум в случае отказа системы

Дата 18.12.2013

piSECURE представляет собой децентрализованный вакуумный насос для герметичных систем с высокими требованиями безопасности в случае сбоя в работе. Функция безопасности основана на работе отдельного вакуумного невозвратного клапана с дополнительной герметизацией.

Насос piSECURE может использоваться также в роботизированных системах при работе с ценными герметичными грузами, падение которых (в случае сбоя системы) грозит серьезными убытками. Например, piSECURE прекрасно подходит для работы с фигурным стеклом и листами металла при сборке корпуса или общей сборки автомобилей.

Насос piSECURE идеально подходит для эргономичных систем с подъемными устройствами (манипуляторами) и мостовыми кранами, созданными для ручной транспортировки стекла, листов металла и других герметичных листовых материалов. piSECURE прекрасно подойдет также и в том случае, когда транспортирующее оборудование должно соответствовать таким нормам, как DIN/SS, EN13155, ASME Standard B30.20 и т.д.

Data sheet
Руководство по эксплуатации
Пресс-релиз 
Youtube video

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами