Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


piSAVE sense

piSAVE sense поколение 2

Дата 25.11.2014

Обратные и регулирующие клапана piSAVE sense используются для лучшего "ощущения груза" (контакта с грузом) на гибком вакуумном транспортном оборудовании с централизованным вакуумным насосом.

Клапана позволяют некоторым присоскам полностью или частично размыкать контакт с поверхностью груза, поддерживая при этом необходимый уровень вакуума и допуская быстрое полное размыкание и вакуумирование. Традиционные регулирующие и обратные клапана для вакуумных присосок - например, шаровый обратный клапан - на практике оказываются слишком чувствительными к положению в пространстве, пыли и грязи.

К преимуществам, которые получает пользователь, можно отнести снижение необходимости в высокой производительности насоса, поскольку активны только присоски, непосредственно участвующие в работе, что позволяет снизить расходы на обслуживание насоса и электроэнергию. Также пользователь может самостоятельно подготовить оборудование с гибкими настройками, пригодное для транспортировки листов/панелей разных форм и размеров. Такое решение избавляет от необходимости иметь несколько подъемных устройств.

Линия piSAVE sense дополнилась четвёртым, самым маленьким размером - 02/60 - с улучшенной точностью в плане характеристик вакуумирования и определения оптимального размера насоса, а также в плане надёжности и безопасности, необходимой при транспортировке хрупких грузов. Новый ”02/60” отличается минимальным уровнем вакуума и подходит для использования с присосками диаметром ≤50мм и оборудованием для транспортировки герметичных грузов - таких, как листы стекла и металла.

В отличие от предыдущего поколения piSAVE sense, новые версии идеально подходят для транспортировки как герметичных, так и негерметичных грузов. В частности, ”02/60” создан для транспортировки герметичных грузов, поскольку он имеет практически нулевые характеритики текучести при закрытом клапане. Таким образом, его можно использовать в случаях, когда большое число малогабаритных присосок теряют контакт с грузом. Для транспортировки грузов с помощью более крупных присосок, чей диаметр превышает 50мм, рекомендуется версия "03/60".

Технические характеристики piSAVE sense 

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами