Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piCOMPACT®23

piCOMPACT® эжектор типа «все в одном»

Дата 21.09.2015

Семейство piCOMPACT® пополнилось новым эжектором piCOMPACT®23

Компания Piab с гордостью представляет первые вакуумные генераторы со встроенными средствами управления, принадлежащие платформе piCOMPACT®23 – новому представителю семейства piCOMPACT®.

Эжекторы оснащены новыми многоступенчатыми картриджами COAX® - «SX12» и «SX42». Картриджи отличаются высокой пропускной способностью потока в сочетании с серьезным уровнем вакуума и высоким уровнем надежности, даже в запыленных или влажных рабочих средах.

Благодаря наличию и SX12, и SX42 семейство оборудования piCOMPACT®23 является максимально полноценным с точки зрения производительности вакуума. Диапазон производительности покрывает одноступенчатые эжекторы диаметром от 1,2 до 3 мм, потребляя при этом на 50% электроэнергии меньше. Дополнительный «верхний глушитель» также выпущен для работы с картриджем SX42 (глушитель необходим для всех piCOMPACT®23, оснащенных картриджем SX42).

Платформа piCOMPACT®23 разработана таким же образом, как и эжектор меньшего размера piCOMPACT®10X, и отличается гибкими возможностями для конфигурации. Гибкая конструкция оказалась одним из самых важных коммерческих аргументов в рыночном противостоянии с вакуумными генераторами от наших конкурентов.

Отдельная версия piCOMPACT®23 имеет фактически те же характеристики и функции, что и меньший piCOMPACT®10X, однако больший размер позволяет работать в «более крупных» вакуумных системах или в системах, требующих более мощного потока.

piCOMPACT®  - это семейство эжекторов со встроенными средствами управления, так называемые «все-в-одном» (все в одном корпусе). Это штабелируемая платформа с возможностью монтажа нескольких устройств на один и тот же трубопровод. Все устройства штабеля имеют общие пневматические и электрические соединения. Во время разработки эжектора упор делался на ключевые критерии для оборудования такого типа – надежность и скорость  - а также на создание уникальных только для нашего бренда функций и характеристик. Все это в сочетании с нашей ультрасовременной технологией COAX®, делает piCOMPACT®  совершенно неповторимым устройством. Технология COAX® позволяет работать при сниженном давлении подачи и максимально эффективно использовать сжатый воздух, что приводит к снижению потребления электроэнергии, увеличению производительности и лучшей надежности всей системы.

Интеллектуальная функция энергосбережения (ES) отключает подачу сжатого воздуха сразу по достижению заданного уровня вакуума. Дополнительной функцией, подключаемой к ES, является Автоматическое Определение Состояния (ACM). ACM устраняет тарахтение и рокот оборудования, когда вакуумный генератор начинает включаться и выключаться из-за возникшей утечки. Также ACM автоматически определяет, есть ли потребность во включении функции энергосбережения. Также ACM можно использовать для наблюдения за состоянием присосок, чтобы не опоздать с их заменой. Встроенные шаровые клапаны с прямым управлением, отвечающие за включение/выключение и продувку, делают piCOMPACT®23 очень надежным, долговечным и скоростным. Кроме того, piCOMPACT®23 имеет простые и понятные настройки сигнала и энергосбережения, исключающие какие-либо ошибки при задании параметров

Вакуумные эжекторы piCOMPACT® доступны в самом широком ассортименте, где найдется решение для любых типов систем, включая и те, где требуется максимально пониженное давление подачи или максимально глубокий уровень вакуума. Кроме того, наши компактные эжекторы можно очень просто интегрировать в уже существующие производственные линии без каких-либо изменений в этой линии, а затем быстро настроить эжекторы под конкретные задачи.

Оборудование из линейки piCOMPACT® идеально подходит для роботизированных транспортировочных систем – например, для транспортировки мелкоразмерных грузов, что типично для электроники, полупроводниковой промышленности, упаковочной и пластмассовой промышленности, можно использовать piCOMPACT® 10X. Для средних и крупных роботизированных систем идеальным решением станет платформа piCOMPACT®23 – с ней можно производить такие операции, как паллетизация, транспортировка листов металла от одного пресса к другому , а также погрузка и выгрузка крупных листов различных материалов.

Мы абсолютно уверены, что многие клиенты получат выгоду от такого модульного решения, являющегося основой нашей стратегии. Такое оборудование можно легко сконфигурировать под индивидуальные нужды и требования. На рынке просто нет другого такого же универсального насоса, как piCOMPACT®23.

Ниже представлены максимально подробные маркетинговые материалы и техническая информация, доступные к скачиванию:

Пресс-релиз

Техническая документация

Брошюры

 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами