Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piCOMPACT® MICRO

piCOMPACT® Полнофункциональный эжекторный блок

Дата 25.03.2014

Компания Piab с гордостью представляет новый piCOMPACT® на основе технологии COAX® MICRO.

piCOMPACT® - это серия эжекторов со встроенными средствами управления, так называемых компактных или «полнофункциональных» эжекторных блоков. Каждый блок представляет собой штабелируемую платформу, что позволяет установить несколько блоков на одном коллекторе и оснастить все блоки общими пневматическими и электрическими соединениями. При разработке piCOMPACT® специалисты Piab фокусировались на наиболее важных критериях для таких типов насосов – на надежности и скорости, а также на внедрении совершенно новых функций и характеристик. В итоге сочетание вышеупомянутых критериев с нашим ультрасовременным вакуумным двигателем на технологии COAX®  позволило нам создать уникальный превосходный продукт. Работая при низком уровне давления подачи и максимально эффективно используя сжатый воздух, эжекторы COAX® снижают энергопотребление и повышают надежность и производительность системы.

Функция интеллектуального энергосбережения (ЭС) отключает подачу сжатого воздуха по достижению заданного уровня вакуума. Дополнительная функция АМС, связанная с функцией энергосбережения, устраняет необходимость постоянного включения и выключения генератора в случае утечки. АМС автоматически активирует или дезактивирует функцию энергосбережения в случае необходимости. Также АМС используется для мониторинга состояния и износа вакуумных присосок. Встроенные буллет-клапаны с прямым управлением для выполнения функций "старт-стоп" и продувки, входящие в комплект piCOMPACT®, обеспечивают высокую скорость работы и надежность, а также продлевают время работы системы.

Вакуумные эжекторы piCOMPACT® доступны в самых разных версиях для разных систем, включая и те системы оборудования, где требуется использование очень низкого уровня давления подачи или очень глубокого вакуума. Кроме того, компактные эжекторы можно легко интегрировать в уже существующую производственную линию без необходимости каких-либо дополнительных модификаций и быстро настроить в соответствии с требованиями производства.

Продукты серии piCOMPACT® идеально подходят для подъемно-транспортных работ. Они доказали свою эффективность при подъеме и транспортировке малогабаритных тяжелых грузов, что является необходимым для электронной, полупроводниковой, деревообрабатывающей и пластиковой промышленности, металлургии и интеграции роботизированных систем.

 

Сконфигурируйте свой piCOMPACT®
Пресс-релиз
Брошюра
Руководство по эксплуатации 
Youtube video

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами