Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piCLASSIC vacuum pump

piCLASSIC – Обновленные насосы piCLASSIC – энергосбережение выросло на 22%!

Дата 16.05.2011

Обновленные насосы piCLASSIC – энергосбережение выросло на 22%!

  • На 40% улучшенное энергосбережение по сравнению с центробежным насосом.
  • Вакуумный поток на 70% мощнее, чем у моделей Classic.
  • Мощный начальный поток.
  • Нет необходимости в дорогих вакуумных резервуарах и клапанах для высокоскоростного оборудования.
  • Простота периодического включения и выключения для энергосбережения.
  • Малый вес (0,5 – 1 кг) и новая модульная конструкция.
  • Простой монтаж в близости от точки всасывания для снижения потребления электроэнергии (меньший размер насоса).
  • Малое число подвижных элементов – практически никаких затрат на обслуживание и ремонт.
  • Новая конструкция удобна и проста в демонтаже и чистке.
  • Производительность можно увеличивать, добавляя картриджи (до 6).
  • Доступны с дополнительной энергосберегающей функцией для герметичных систем.

Пресс-релиз
Онлайн-каталог
Брошюра
Инструкция

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами