Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piFLOW®p WIP

Piab представляет функцию WIP в конвейерах piFLOW®p: Обновление функциональности для пищевой и фармацевтической промышленности

Дата 22.06.2017

Обновление функциональности вашей конвейерной системы! Сопла Wet-In-Place (WIP) теперь доступны для модернизации существующих систем piFLOW®p, а также для использования в новых системах, где задействованы популярные конвейеры для пищевой и фармацевтической отраслей. Здесь вы узнаете больше о WIP и прочих дополнительных функциях, доступных опционально.

Предполагается, что вакуумные конвейеры Piab piFLOW®p сумеют снискать еще большую популярность среди производителей в пищевой и фармацевтической отраслях, поскольку Piab расширили функциональность данного семейства, добавив сопла с функцией WIP. Данная функция увлажняет пыль, прижимая ее к поверхности и, тем самым, защищая окружающую среду. Возможность добавления функции WIP в уже существующие конвейерные вакуумные системы в пищевой и фармацевтической промышленности позволяет производителям добиться лучшего соответствия строгим стандартам здоровья и безопасности.

Увлажнение остатков

Распрыскивая воду на остатки пищевых или фармацевтических материалов в конвейере, сопла WIP гарантируют, что пыль и грязь останется на своем месте и не попадет в воздух, где ее могли бы вдохнуть сотрудники в ходе очистки или планового обслуживания. Увлажнение потенциально опасных остатков материала перед открытием оборудования гарантирует, что вся пыль будет впоследствии безопасно удалена.

В целях достижения максимальной производительности, а также наиболее быстрого и полноценного покрытия остатков материала можно использовать до трех модулей WIP на каждом конвейере.

Простота модернизации

Для достижения оптимальной производительности клиентам предлагается два возможных положения WIP-модуля – непосредственно под средней секцией конвейера либо под донной задвижкой конвейера. Эти положения предлагаются в дополнение к стандартной позиции модуля в верхней части конвейера. Также на каждой из сторон можно использовать опциональные впускне клапаны.

Настраиваемая конструкция конвейеров piFLOW®p  также существенно упрощает модернизацию устройств WIP в существующих конвейерных системах. Это дает производителям гибкость в обновлении или замене производственных линиях на пищевых или фармацевтических предприятиях. В то же время производители получают куда более благоприятные условия работы для своих сотрудников.

Р значит «премиум»

Piab piFLOW®p – семейство конвейеров премиум-класса. Имея за плечами более 30 лет опыта транспортировки порошков и гранул с помощью вакуума, Piab предлагает испытанные и проверенные решения для самых разных систем и задач. Конвейеры доступны в различных размерах и классах, они способны производить транспортировку частиц размером от 0,5 микрон. Системы премиум-класса piFLOW®p способны производить транспортировку грузов на расстояние до 50 метров.

Конвейеры piFLOW®p имеют модульную конструкцию, поэтому их так легко модернизировать под те или иные цели и требования, включая самые высокие – требования пищевой и фармацевтической промышленности.
Также имеет смысл использовать такой конвейер при работе с высокой пропускной способностью, когда нужна малая опорная поверхность.
Конвейеры Piab имеют широчайший диапазон производительности – от 0,5 до 14 тонн в час.

Фильтры могут быть легко заменены

Конфигурируемая и модульная конструкция предлагает не только гибкость, но и существенно упрощает обслуживание и чистку систему. Все фильтры могут быть легко очищены или заменены. Все они соответствуют самым высоким стандартам.

Стерильные фильтры ультратонкой очистки Piab (ULPA, класс U15-17) обеспечивает лучшее качество фильтрации в сравнении с фильтрами тонкой очистки (HEPA). Фильтры ULPA доступны в качестве стандартных аксессуаров для piFLOW®p.

Разработано для СОАХ®

Конвейеры Piab piFLOW®p были специально разработаны для использования с вакуумными насосами Piab. Оснащенные технологией COAX®, многоступенчатые эжекторы работают на сжатом воздухе, который проходит через несколько сопел и тем самым создает вакуум. Технология отличается компактностью и малым весом. Миниатюрные картриджи эжектора могут устанавливаться очень близко к источнику вакуума, что требуется в энергоэффективных децентрализованных системах с высоким начальным потоком.

Для клиентов с ограниченным  доступом к сжатому воздуху доступен широкий ассортимент электромеханических лопастных насосов.

Новый опциональный блок управления

Недавно представленный опциональный блок управления также предлагает набор простых дополнительных функций управлений. Блок управления оснащен удобным сенсорным экраном, с помощью которого пользователи могут выбирать и задавать настройки таких функций, как время опорожнения и всасывания, флюидизация и так далее.

Электронный блок управления, основанный на микрокомпьютерной технологии, может подключаться к системам ПЛК, которые используются для контроля всего производственного процесса.

Прекрасная совместимость

Конвейеры piFLOW®p для порошков и сыпучих материалов полностью отвечают строгим требованиям безопасности и гигиены труда в пищевой и фармацевтической отраслях. Конвейеры Piab произведены из материалов, соответствующим требованиям FDA and EU 1935/2004. Их можно использовать для безопасной транспортировки больших объемов порошков/сыпучих материалов. Современная технология конвейеров обеспечивает транспортировку без сегрегации. В целях максимального повышения безопасности сотрудников, конвейеры piFLOW®p доступны с сертификатами АТЕХ Dust и Gas (Пыль и Газ). В этих версиях все резиновые компоненты, включая фильтры и уплотнения, произведены из антистатической нитрил-бутадиеновой резины (NBR).

Интересуетесь нашей вакуумной транспортной системой?

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами