Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

плоская присоска повышенного трения с сильфономp BFFT60P-2

Piab добавляет новый размер к семейству сильфонных плоских присосок повышенного трения

Дата 01.07.2020

Расширяя и без того впечатляющий ассортимент, компания Piab дополняет свою линейку сильфонных плоских присосок с повышенным коэффициентом трения новой присоской диаметром 60 мм.

Благодаря новой 60-миллиметровой присоске мы заполняем пробел в нашем высококонкурентном ассортименте фрикционных присосок DURAFLEX®. Новый размер BFFT60P-2 доступен с 10 стандартными фитингами для фрикционных присосок. 

Конструкция сильфонной плоской присоски с повышенным коэффициентом трения (BFFT) является лучшим выбором для очень тонких металлических листов (0,6–0,8 мм), позволяющим избежать риска образования вмятин. Эта новая присоска обладает усовершенствованным сильфоном (более жестким) и размерами (высота, диаметр и ход), что делает ее пригодной для общего применения в автомобильной промышленности и конкурентной на рынке.

BFFT60P-2 отлично работает на плоских и неровных/криволинейных поверхностях, а также в условиях необходимости компенсации уровня, например, при разборке штабелей. Она также предназначена для обработки наружных частей кузова автомобиля в процессе формовки от пресса к прессу.

Присоска и внутренняя опора изготовлены из уникального материала DURAFLEX®, специально разработанного компанией Piab, который отличается эластичностью резины и износостойкостью полиуретана. Вакуумные присоски DURAFLEX® обеспечивают устойчивость и хороший захват независимо от ориентации. Материал не оставляет следов на поверхности обрабатываемых объектов и отличается невероятной упругой памятью. 

Улучшенная внутренняя фрикционная структура обеспечивает лучший захват. Устойчивость вакуумных присосок к высокому усилию сдвига в 3–5 раз выше, чем у обычных присосок. BFFT60P-2 демонстрирует наилучшие результаты, если на металлический лист нанести прессовое масло, но эта присоска также отлично подходит для следующих материалов:

  • Сухой листовой металл 
  • Гофрированный картон 
  • Древесина 
  • Стекло 
  • Объекты, требующие очень чистой поверхности (без следов от присоски)

 

 

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами