Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

compact10e

Piab добавляет COMPACT10E к комплексу компактных насосов

Дата 02.11.2020

Комплекс компактных насосов компании Piab теперь расширен за счет нового альтернативного решения COMPACT10E, которое дополнит комплекс насосов меньшего размера (10 мм).

Piab разработал COMPACT10E для удовлетворения потребности в простом вакуумном решении, которое также повышает производительность благодаря системе захвата, подъема и перемещения.

COMPACT10E был разработан с ограниченными альтернативными конфигурациями, предлагая конкурентоспособную рыночную цену без ущерба для качества или производительности вакуума.

Альтернативные конфигурации для COMPACT10E включают:

  • С определением или без определения уровня вакуума
  • Два альтернативных диаметра нажимных соединений для вакуума и сжатого воздуха
  • COMPACT10E может быть настроен с двумя различными альтернативными микрокартриджами COAX®
    • Ti – для мощного потока вакуума
    • Xi – высокий уровень вакуума.

The COMPACT10E штабелирует до 8 блоков в одном трубопроводе с общим подключением сжатого воздуха. Трубопровод может быть настроен с общим глушителем или общим выхлопом, подходящими для стерильной среды.

Основная задача COMPACT10E состоит в быстрой реализации задач по захвату, подъему и перемещению, встречающихся в нескольких ключевых отраслях промышленности, таких как:

Электроника и полупроводники:

  • захват и сортировка или тестирования/испытания
  • Оборудование для размещения компонентов: высокоскоростные машины (до 50 мс/цикл), машины для SMT (технологии поверхностного монтажа).
  • Сборка бытовой электроники, автомобильная электроника и т. д.

Задачи по транспортировке роботом небольших предметов:

  • Сборка небольших деталей, например, мобильных оболочек и дисплеев
  • Пластмассовые детали (литье под давлением), удаление деталей из формы
  • Расходные материалы, мелкие предметы, лампочки, аккумуляторы, кредитные карты, зубные щетки, детские соски и т. д.

Фармацевтическая и косметическая упаковка:

  • Загрузка сверху (картон в коробке)
  • Сборка картонной тары

 

 

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами