Дата 01.12.2020
Piab снова расширяет семейство pi-SOFTGRIP® благодаря новому щипковому захвату, разработанному для автоматизации пищевой/шоколадной промышленности. Мягкий вакуумный захват может захватывать требующие деликатного отношения и легкие продолговатые предметы необычной геометрии и / или предметы с необычной поверхностью.
Благодаря тому, что два зажимных пальца и вакуумная полость работают как единый механизм, piSOFTGRIP® является простым и надежным изделием. Изделие нечувствительно к пыли, а усилие захвата легко регулируется и контролируется применяемым уровнем вакуума. Захват можно легко разместить рядами (совместное выполнение) для подбора длинных предметов.
Одобрен для пищевых продуктов
piSOFTGRIP® изготовлен из силикона, одобренного для непосредственного контакта с пищевыми продуктами (в соответствии с нормативными требованиями FDA 21 CFR и ЕС 1935/2004). Захват для пищевых продуктов повышает уровень автоматизации пищевой/шоколадной промышленности и дает возможность работать с гораздо более широким ассортиментом продукции.
Устройство позволяет исключить риск порчи или загрязнения при обращении с хрупкими пищевыми продуктами/шоколадными изделиями. Возможности промывки с помощью фитинга, а также герметичная вакуумная полость облегчают процесс чистки устройства и позволяют поддерживать его работоспособность даже в сложных условиях.
Удобство эксплуатации, управления и чистки
Мягкий вакуумный захват так же прост в управлении и установке, как и присоски. Его можно также использовать для многоцелевых задач, размещая несколько устройств piSOFTGRIP® 50-2 в ряд или в виде других решетчатых конструкций, обеспечивая желаемый подбор. В piSOFTGRIP® 50-2 используются те же фитинги, что и на вакуумных присосках piGRIP® от компании Piab.
Дополнительный фитинг из нержавеющей стали обеспечивает возможность промывки для облегчения очистки (этот захват имеет тот же интерфейс, что и piSOFTGRIP® 50-3). Интуитивно понятный и удобный для пользователя дизайн позволяет легко интегрировать piSOFTGRIP® в автоматизированные процессы, что обеспечивает высокий уровень качества продукции и повышение общей производительности.
Отличное решение для захвата небольших предметов продолговатой формы, требующих деликатного отношения
piSOFTGRIP® 50-2 является превосходным экономичным решением для требующих деликатного отношения и сложных для захвата предметов. Усилием захвата можно управлять, используя простую регулировку уровня вакуума. С помощью нового мягкого захвата можно поднимать предметы шириной до 50 мм [1,18 дюйма].