Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

PR BX cups

Представляем вашему вниманию три новинки, дополняющие линейку вакуумных присосок DURAFLEX® BX от компании Piab - BX10P, BX15P and BX20P

Дата 13.01.2011

Три новых типа вакуумных присосок произведены из прочного и износостойкого эластичного материала, который делает их в два раза более прочными по сравнению с обычными присосками. В новых присосках прекрасно сочетаются жесткие мембраны/корпуса с мягкими юбками, обеспечивающими максимальный контакт с поверхностью. Такие присоски идеальны для работы с материалами и грузами с возможностью микропротечек, которые часто возникают из-за недостаточно плотного контакта между присоской и поверхностью. Вакуумные присоски DURAFLEX® BX прекрасно справляются с транспортировкой коробок из гофрированного картона, дерева и текстурированного пластика куда лучше обычных вакуумных присосок.

Три новые модели от Piab дополняют серию BX – новинки доступны в восьми разных размерах, от 10 до 110 миллиметров. Три новых вида присоски специально сделаны в таком малогабаритном формате, чтобы обеспечить клиентом высочайшим качеством DURAFLEX® при работе с грузами небольших размеров.

Все присоски серии BX доступны в двух версиях. В первой версии жесткость присоски составляет 100 процентов, а сама присоска выкрашена в зеленый цвет. Устройства, относящиеся ко второй группе, имеют зеленую мембрану, желтую юбку и 200-процентную жесткость.

Благодаря новым присоска BX производители сумеют повышают производительность и снижают энергопотребление:

  • Высокая надежность продукта. Благодаря улучшенной по сравнению с обычными присосками уплотняющей способности число падений груза значительно уменьшится. Также улучшенная уплотняющая способность очень важна при работе с неровными, текстурированными или складчатыми поверхностями. Эластичная память вакуумных присосок DURAFLEX® станет прекрасным решением для систем, в которых обычных вакуумных присосок недостаточно.
  • Сниженное энергопотребление. Улучшенная уплотняющая способность допускает использование меньшей вакуумной системы и потребляет меньше электроэнергии.
  • Увеличенная скорость. Благодаря все той же улучшенной уплотняющей способности системы, где работают новые присоски BX, можно запускать на более высокой скорости.
  • Улучшенная гибкость. Присоски BX отличаются большой степенью гибкости и эластичности, что делает их пригодными для работы практически с любыми видами материалов.
  • Увеличенный срок службы. Новые присоски сделаны из более долговечного и износостойкого материала.

Как и обычные присоски серии BX, три новинки уменьшенного размера созданы прежде всего для работы с неровными и пористыми поверхностями – например, с гофрированным картоном, деревом и так далее. Также их можно широко применять в упаковочной или пищевой промышленности – выпрямление картона, упаковка в ящиках, упаковка в пакетах, палетизация, депалетизация и многое другое.

Пресс-релиз
Онлайн-каталог

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами