Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Конвейер Piab piFLOW®p с тремя распылительными форсунками WIP

WIP удерживает пыль на месте с вакуумными конвейерами piFLOW®p

Дата 24.10.2018

Функция Wet-In-Place (WIP) не дает опасной пыли покинуть пищевые/фармацевтические конвейеры Piab.

Тэбю, Швеция Широко используемые вакуумные конвейеры piFLOW®p с распылительными форсунками обеспечат более безопасную рабочую среду на перерабатывающих предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности. Функция Wet-In-Place (WIP) доступна для включения/дооснащения всех новых и имеющихся конвейерных систем piFLOW®p.

Форсунки WIP распыляют воду, которая прижимает пыль и остатки пищевых/фармацевтических материалов к поверхности и не позволяет им попасть в воздух, где их могут вдохнуть сотрудники предприятия в ходе обслуживания или чистки оборудования. Увлажняя потенциально опасные частицы материала перед открытием оборудования для чистки, сопла обеспечивают эффект «Wet-in-Place», т. е. оставляют пыль прижатой к поверхности, откуда ее в дальнейшем можно безопасно удалить, или смывают ее в ходе предварительной очистки во время процедуры распыления WIP.

Для максимальной производительности и быстрой локализации большого объема материала каждый конвейер оснащается тремя распылительными форсунками. Настраиваемая конструкция конвейеров piFLOW®p существенно упрощает модернизацию устройств WIP, включая установку дополнительных воздушных фильтров, в имеющихся конвейерных системах. Стерильные фильтры ультратонкой очистки Piab (ULPA, класс U15-17) обеспечивают наилучшее качество фильтрации в сравнении с фильтрами тонкой очистки (HEPA) и доступны в качестве стандартных аксессуаров для piFLOW®p.

Для достижения оптимальной производительности клиентам предлагается два возможных положения WIP-модуля: непосредственно под средней секцией конвейера или под донной задвижкой конвейера. Эти положения предлагаются в дополнение к стандартной позиции модуля в верхней части конвейера. Также на каждой из сторон можно использовать дополнительные впускные клапаны.

Конвейеры piFLOW®p для порошков и сыпучих материалов полностью отвечают строгим требованиям безопасности и гигиены труда в пищевой и фармацевтической отраслях. Конвейеры Piab произведены из материалов, соответствующих требованиям FDA и EU 1935/2004. Их можно использовать для безопасной транспортировки больших объемов порошков/сыпучих материалов. Современная технология конвейеров обеспечивает транспортировку без сегрегации. В целях максимального повышения безопасности сотрудников конвейеры piFLOW®p доступны в сертифицированном исполнении АТЕХ Dust и Gas (Пыль и Газ). В этих моделях все резиновые компоненты, включая фильтры и уплотнения, произведены из антистатической нитрил-бутадиеновой резины (NBR).

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
Эл. почта: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами