Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Вакуумные захваты Kenos® KVG Piab с присосками

Вакуумные захваты используют прокладки из пенорезины или присоски

Дата 19.12.2018

Новый вариант конфигурации присосок расширяет спектр применения вакуумных захватов Kenos® KVG компании Piab.

Тэбю, Швеция – Серия Kenos® KVG вакуумных захватов Piab была дополнена и теперь включает в себя возможность использования присосок вместо предлагаемых стандартных прокладок из пеноматериала. Популярные вакуумные захваты теперь можно использовать в конфигурации с присосками из гибкого и прочного материала серии DURAFLEX® BX, а также серии Value Line® общего назначения от компании Piab.

«Новый вариант оснащения вакуумных захватов Kenos® KVG присосками обеспечит наших клиентов лучшим решением для работы с определенными материалами или предметами, сложными для захвата. Он разработан в качестве альтернативы захватам из пенорезины, применяемым в стандартных моделях, и расширит диапазон применения вакуумных захватов Kenos® KVG», – рассказывает Джозеф Карбасси (Josef Karbassi), вице-президент отдела автоматизации Piab.

С помощью запатентованной Piab пневматической многоступенчатой высокоэффективной технологии COAX® для создания вакуума, захваты серии Kenos® KVG могут безопасно захватывать, поднимать и перемещать предметы и предназначены, главным образом, для упаковочной и мебельной промышленности. Стандартные модели используют легко заменяемые прокладки из технической пенорезины, которые принимает форму объектов для обеспечения крепкого захвата вне зависимости от формы или размеров. Также доступны прокладки, сертифицированные FDA, а число отверстий и толщина пенорезины могут отличаться в зависимости от различных видов применения.

«KVG с присосками предлагает дополнительные преимущества в условиях, когда поверхности предметов могут быть влажными или маслянистыми. Альтернативные присоски лучше решают проблемы наличия влаги и масла. В таких условиях и в целом там, где отсутствует необходимость в гибкости пены, присоски могут быть более прочными и дольше прослужить», – объясняет Джозеф Карбасси.

Присоски серии Value Line® от Piab предлагают хорошую производительность по выгодной цене для стандартных/основных видов применения. Присоски различных форм, такие как плоско-вогнутые, сильфонные и выгнутые сильфонные и с длинными тонкими кромками для хорошей герметизации немного гофрированные поверхности, доступны по всему миру с доставкой прямо со складов.

Выпускаемые компанией присоски DURAFLEX® сочетают в себе твердые сильфоны с мягкими, гибкими кромками из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износоустойчивость полиуретана, что делает их прекрасным решением для неровных и пористых поверхностей.

 

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
Эл. почта: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами