Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Подъемник Vaculex с дверью

Vaculex® делает транспортировку дверей простейшей задачей

Дата 22.08.2018

Используйте подъемники Vaculex® для эргономичного подъема, удержания и транспортировки дверей на производстве/складе.

Тэбю, Швеция – транспортировка дверей очень важна для стремительно развивающейся строительной отрасли, и эргономичные подъемники Piab Vaculex® предлагают отличное решение как для производства, так и для склада. Стоит отметить и то, что подъемники также обеспечивают безопасность и удобство работы для сотрудников предприятий и складов. Подъемники Vaculex® предлагают простую и легкую транспортировку всех типов дверей в самых разных задачах на производстве и при сборке. Полуавтоматические подъемники способны транспортировать даже самые тяжелые противопожарные двери, вес которых зачастую превышает 75 кг.

«Производители дверей уже много лет получают преимущества от использования эргономичных подъемников Piab Vaculex®. От загрузки и выгрузки машин с ЧПУ до зоны контроля – мы можем справиться с проблемами подъема и поворота тяжелых дверей, гарантируя преимущества для бизнеса и удобство для операторов», - говорит Дэвид Коллинз, Вице-Президент Отделения Эргономичной Транспортировки Piab.

Гибкие вакуумные подъемники Vaculex® моделей TP и VL могут легко регулироваться под широкий диапазон конструкций окон и под различные производственные процессы. Ассортимент стандартных компонентов Vaculex® может применяться для создания решений транспортировке, наклону и повороту дверей, а также по их позиционированию сборных элементах. Вакуумные подъемники могут конфигурироваться для безопасного удержания двери за любую предварительно заданную точку – за бок, верх или низ – и в любой позиции.

Эргономичные вакуумные подъемники Vaculex® позволяют работникам легко транспортировать грузы без боли и травм спины, плеч или растяжений, так характерных для ручной транспортировки. Делая возможной работу на участках с ограниченным пространством, подъемники предлагают уникальное и гибкое решение для помещений, где оборудование должно соответствовать лимитам высоты, ширины и т. д. Подъемники Vaculex® повышают эффективность и производительность предприятия, обеспечивая непрерывный поток транспортных операций и лучшее качество конечного продукта – последнее достигается благодаря аккуратному подъему, сводящему к минимуму риск повреждения груза.

Полный ассортимент запчастей и полезных аксессуаров – таких, как удобное дистанционное управление, шумоизоляционная крышка и система энергосбережения для автовыключения насоса в неактивный период его работы – дополняется всеобъемлющей послепродажной поддержкой и обслуживанием. Все это позволяет клиентам быть уверенными в том, что работа будет проста до, во время и после покупки эргономичного вакуумного решения Vaculex® от Piab.

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

олее подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager (Вице-Президент Отдела Маркетинга и Коммуникаций)
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами