Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Эргономичные подъемники окон Piab Vaculex®

Аккуратная транспортировка с подъемниками Vaculex®

Дата 27.06.2018

Эргономичные подъемники Piab Vaculex® прекрасно подходят для безопасной транспортировки любых видов окон.

 

 

Тэбю, Швеция – Компанию по производству и обработке стекла в автомобильной, космической и строительной отраслях по всему миру доверяют эргономичным подъемникам Piab  Vaculex® транспортировку продуктов и компонентов из стекла. Подъемники обеспечивают безопасность груза и благоприятную рабочую среду для сотрудников. Подъемники Vaculex® предлагают специализированные решения для всех видов окон и сборочных процессов. Они разработаны для безопасной транспортировки окон как на производстве, так и на складских площадях.

Гибкие вакуумные подъемники могут легко регулироваться под широкий диапазон конструкций окон и под различные производственные процессы. Ассортимент стандартных компонентов Vaculex® может применяться для создания решения по безопасной транспортировке, наклону и повороту стеклянных панелей или даже целых окон, а также по позиционированию окон в сборочном процессе.

«Производители окон уже много лет имеют преимущества от использования эргономичных захватов Piab Vaculex®. От загрузки и выгрузки машин с ЧПУ до зоны контроля – мы предлагаем свои решения для транспортировки стекла для всех участков производства, гарантируя преимущества для бизнеса и удобство для операторов», - говорит Дэвид Коллинз, Вице-Президент Отделения Эргономичной Транспортировки Piab.

Гибкие, настраиваемые вакуумные захваты Vaculex® позволяют работникам легко транспортировать грузы без боли и травм спины, плеч или растяжений, так характерных для ручной транспортировки. Делая возможной работу на участках с ограниченным пространством, подъемники предлагают уникальное и гибкое решение для помещений, где оборудование должно соответствовать лимитам высоты, ширины и т.д. Полуавтоматические подъемники Vaculex® повышают эффективность и производительность предприятия, обеспечивая непрерывный поток транспортных операций и лучшее качество конечного продукта – последнее достигается благодаря аккуратному подъему, сводящему к минимуму риск повреждения груза.

Полный ассортимент запчастей и полезных аксессуаров – таких, как удобное дистанционное управление, шумоизоляционная крышка и система энергосбережения для автовыключения насоса в неактивный период его работы – дополняется всеобъемлющей послепродажной поддержкой и обслуживанием. Все это позволяет клиентам быть уверенными в том, работа будет проста до, во время и после покупки эргономичного вакуумного решения Vaculex® от Piab.

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами