Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Bторичные фильтры ультратонкой очистки

Фильтры ультратонкой очистки гарантируют чистый воздух на производстве

Дата 27.05.2016

Новые вторичные фильтры предлагают дополнительную защиту при транспортировке химических или фармацевтических продуктов.

Тэбю, Швеция – Обеспечивая безопасную рабочую среду для сотрудников предприятий по производству детергентов, Piab представляют новые вторичные фильтры ультратонкой очистки для систем вакуумного оборудования. Данные стерильные фильтры предлагаются как стандартные аксессуары. Они имеют класс ультратонкой очистки U15-17 и принадлежат к типу фильтров ULPA (фильтры для воздуха, загрязненного ультрамелкими частицами).

С производительностью фильтрации до 99,9999% новые фильтры предлагают улучшенную очистку воздуха по сравнению с популярными сегодня фильтрами HEPA (фильтры с высокоэффективным удержанием частиц). Разработанные для полного соответствия любому из пневматических вакуумных насосов Piab, фильтры могут использоваться в широком диапазоне вакуумных транспортных систем, если они отвечают требованиях производителей оборудования или таких продуктов, как детергенты. Фильтры используются с высококачественными современными конвейерами piFLOW®p для фармацевтических порошков и сыпучих материалов или с конвейером piFLOW®t, разработанным специально для транспортировки таблеток. В работе с вышеупомянутыми конвейерами новые фильтрующие агрегаты способны, например, полностью очистить выхлопной воздух от медицинских активных ингредиентов, сводя на нет любые угрозы здоровью сотрудников.

«Фильтрующие агрегаты созданы для размещения между насосом и корпусом конвейера. Их легко установить и легко демонтировать, чтобы поставить в другое место. Так или иначе, если фильтры первичной очистки имеют подходящий размер, и их качественно установили, вторичные фильтры способны работать бесконечно долго, так что потребность в их перестановке не возникнет», - говорит Томас Даль, Руководитель офиса Продаж Головным Производителям, входящего в Отделение Транспортировки Материалов Piab.

Вакуумная транспортировка является предпочтительным решением для работы с такими материалами, как ингредиенты для детергентов, включая энзимы и смешанные порошки, в состав которых входят энзимы. Эти материалы, как правило, подаются в смесители и блендеры, на таблеточные прессы и упаковочные машины. Вакуумные конвейеры Piab отвечают требованиям производителей касательно герметичной транспортировки при отрицательном давлении и транспортировки грузов в плотной фазе. Оборудование Piab теперь может обеспечить и ультратонкую очистку по стандартам ULPA, чтобы свести к минимуму следы энзимов и прочих вредных материалов в выхлопном воздухе.

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Кроме того, такие картриджи можно легко интегрировать в любые системы оборудования. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами