Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piLIFT® SMART

Первый вакуумный подъемник четвертой промышленной революции

Дата 25.01.2019

piLIFT® SMART ознаменует начало новой эры успеха для вакуумных подъемников.

Тэбю, Швеция – Piab с гордостью представляет piLIFT® SMART, настоящий прорыв в области вакуумного подъема. Интеллектуальный, еще более энергоффективный и тихий, обеспеченный эргономичной конструкцией, работающий на основе тех же физических принципов, что и все вакуумные подъемники, piLIFT® SMART Piab представляет собой коренной сдвиг, будучи первым вакуумным подъемником эпохи четвертой промышленной революции на рынке. piLIFT® SMART переводит эргономичный вакуумный подъем на новый уровень, необходимый для удовлетворения потребностей наших клиентов и обеспечения продолжения развития и успеха их сфер промышленности.

Функции интеллектуальных данных на основе подключения к Интернету позволяют вакуумным подъемникам piLIFT® SMART Piab олицетворять перспективы четвертой промышленной революции. Благодаря возможностям обнаружения и отслеживания движений и быстрого отклика на желания пользователя, этот удобный в использовании вакуумный подъемник одновременно поднимает и взвешивает грузы, а также собирает и регистрирует данные, тем самым мгновенно предоставляя статистику и анализ процессов пользователю через веб-платформу.

Так как эргономика лежит в основе всех вакуумных подъемников Piab, каждый аспект piLIFT® SMART разработан с прицелом на эргономику и естественность движений. От формы рукоятки (позволяющей использовать его как левой, так и правой рукой), поручня и возможности захватывать предметы сбоку и вращать их, до расположения регулятора скорости и минимального уровня шума при работе – конструкция piLIFT® SMART основана на эргономике и безопасности для пользователя. Вакуумные подъемники Piab значительно снижают риск получения травм персоналом благодаря возможности снизить нагрузку на тело оператора более, чем на 80 %, одновременно оптимизируя производительность.

Сниженное до 76 % потребление электроэнергии добавляет еще одно достоинство в копилку патентованной технологии, лежащей в основе нового вакуумного подъемника. Благодаря возможности поднимать грузы весом 40 кг, piLIFT® SMART предлагает лучшие технологии вакуумного подъема клиентами в широком диапазоне сфер промышленности. Более того, низкое потребление электроэнергии, минимальный уровень шума и функция интеллектуальных данных позволяют быстрому и интуитивному понятному piLIFT® SMART возвысить вакуумный подъем до уровня, на котором он будет непревзойден.

«Возможности piLIFT® SMART по сбору и анализу данных для использования в оптимизации рабочих потоков и процессов огромны. Я вижу большие преимущества для наших клиентов в оптимизации методов подъема, обеспечении сохранности здоровья сотрудников и поддержания своего оборудования в идеальном состоянии», – говорит Дэвид Коллинз, вице-президент отдела эргономичной транспортировки Piab.

Страница продукта

 

 

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
Эл. почта: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами