Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Kонвейер piFLOW®t

Конвейер для таблеток получил сертификаты АТЕХ для пыльной и газовой среды

Дата 20.05.2016

Новый конвейер для транспортировки таблеток piFLOW®t от Piab обеспечивает высокий уровень взрывобезопасности.

Тэбю, Швеция – Конвейер piFLOW®t от Piab гарантирует не только безопасную транспортировку таблеток, но и соответствие самым строгим стандартам взрывобезопасности. Теперь ультрасовременный конвейер для таблеток доступен в версии, имеющей сертификаты ATEX Dust (пыль) и ATEX Gas (газ).

 «Наш простой и удобный конфигуратор продуктов позволяет клиентам выбирать конфигурацию конвейера с сертификацией, соответствующей директиве АТЕХ для пыли и газа, а также создавать свою конфигурацию под определенные требования», - говорит Ярво Тахванайнен, Вице-президент Отдела Транспортировки Материалов Piab.

АТЕХ – это директива Европейского Союза, определяющая, какое оборудование и какие устройства можно использовать в потенциально взрывоопасной среде. Смесь пыли или газа с кислородом может привести к возникновению опасной ситуации – например, при возникновении взрыва из-за статического электричества. Так, для снижения риска взрывов газа или пыли, оборудование для работы во взрывоопасной среде должно иметь соответствующую конструкцию.

В конвейерах Piab, имеющих сертификат АТЕХ, все пластиковые или резиновые компоненты, включая фильтры и уплотнения между листами металла, выполнены из антистатических материалов. Все модули и агрегаты также оснащаются уплотнениями из синтетической резины (нитрил-бутадиеновая резина, NBR) с антистатическими свойствами.

Piab предлагает широкий ассортимент устройств с сертификатами АТЕХ. С их участием можно сформировать около 300 различных конфигурационных решений для конвейеров, идеально адаптировав оборудование под нужды и требования клиента. Начиная с 20 апреля 2016 года, директива АТЕХ (2014/34/EU) не распространяется на аппаратные средства Piab, однако вся документация, инструкции и декларации соответствия обновляются для соответствия новой директиве, пришедшей на смену старой.

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Кроме того, такие картриджи можно легко интегрировать в любые системы оборудования. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами