Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Присоски Piab F26 и F33

Вакуумные присоски идеально подходят для открывания упаковок в мешконаполнителях

Дата 17.02.2014

Компания Piab, являющаяся мировым лидеров в области промышленных вакуумных технологий, представляет две новые вакуумные присоски для легкой и пищевой промышленности, разработанные для открывания мешков и упаковок.

Присоски F26 и F33 гарантируют плотный и безопасный захват при транспортировке грузов, покрытых пластиковой пленкой. Присоски подходят для горизонтальных и вертикальных мешконаполнителей и установок для сварки пластмассовых пленок и идеально справляются с последовательным открытием упаковки.

Плоские присоски поставляются с двумя диаметрами - 26 и 33 мм. Они оснащены тонкой гнущейся губой с уникальной шиповой конструкцией, не допускающей всасывания пленки или листовых материалов, а также повреждений груза при увеличении подъемной мощности.

Герметизирующие свойства присоски компенсируют возможные утечки, избавляя пользователя от возможности получения неоткрытых упаковок и мешков, предотвращая замедление работы оборудования и внося общие улучшения в рабочий процесс. Что касается других областей применения новых присосок, то сюда входит транспортировка чувствительных листовых материалов - например, бумаги и пленки.

Присоски, выполненные из силикона в соответствии со стандартами FDA, могут работать при температуре от -40°C до +200°C.

Также доступны присоски с нажимным типом соединения, что упрощает и ускоряет перенастройку оборудования, что, в свою очередь, увеличивает время работы и производительность оборудования.

О Piab

С момента своего основания в 1951 г. Piab разрабатывает инновационные вакуумные решения, которые улучшают энергоэффективность, производительность и рабочие условия для потребителей вакуума по всему миру. Являясь надежным партнером многих из крупнейших в мире изготовителей, Piab разрабатывает и изготавливает комплектные серии вакуумных насосов, вакуумных принадлежностей, вакуумных устройств подачи и вакуумных присосок для множества автоматизированных процессов обработки материалов и заводских процессов автоматизации. Во многих своих оригинальных продуктах и решениях Piab использует COAX®, совершенно новое направление в вакуумной технологии. Картриджи COAX® меньше, энергоэффективнее и надежнее обычных эжекторов и могут непосредственно встраиваться в оборудование. Таким образом становится возможным исполнение гибкой, модульной вакуумной системы. Piab является предприятием, осуществляющим свою деятельность по всему миру, с дочерними фирмами и сбытовыми торговыми фирмами в более чем 50 странах с головным офисом в Швеции.

За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Privacy notice

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами