Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piCOMPACT®23 SMART

SMART становится стандартом среди вакуумных генераторов

Дата 18.02.2019

Piab представляет piCOMPACT®23 следующего поколения, включающий в себя новые SMART-функции.

Тэбю, Швеция – Мы готовы к четвертой промышленной революции! piCOMPACT®23 SMART является платформой вакуумного генератора Piab с поддержкой подключения IO-Link. Новый, компактный, универсальный SMART-эжектор может эксплуатироваться через стандартный ввод/вывод 24 В или IO-Link и готов встретить будущее. Ранее предлагавшаяся в качестве дополнительной функции IO-Link теперь включается в качестве стандартной. Универсальная технология связи ввода/вывода (IO), IO-Link обеспечивает связь от точки к точке между датчиками и приводами. Она может применяться с любым типом промышленной шины, что позволяет пользователям легко связывать воедино различные системы в пределах одной площадки.

Корпуса и электрические кожухи новой стандартной версии популярного вакуумного генератора piCOMPACT®23 соответствуют стандарту IP65, обеспечивая полноценную защиту от пыли и хорошую устойчивость к воде, что делает его более надежным, чем прошлое поколение. Это позволяет устанавливать его ближе к точке использования без необходимости в дополнительных защитных мерах, что упрощает установку.

Будучи готовой к применению на интеллектуальных фабриках будущего, удобная в использовании эжекторная платформа также оснащена новой гироскопической функцией отображения, упрощающей считывание показаний, что снижает количество ошибок и повышает производительность. Использование фотоэлементов для разделения линий клапанов и датчиков в системе вакуумного генератора обеспечивает дополнительный уровень безопасности, еще больше снижая риск случайного повреждения оборудования или причинения травм.

Функции экономии электроэнергии, входящие в стандартное предложение, включают в себя запатентованный Piab автоматический мониторинг состояния (ACM), которые может обнаруживать утечки в режиме выключения, что позволяет быстрее обнаруживать неисправности и выполнять техническое обслуживание.

Новое SMART-поколение piCOMPACT®23 готово к полноценному использованию всех преимуществ насыщенного информацией и связями будущего четвертой промышленной революции.

 

О Piab

Компания Piab предлагает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителей оборудования в области логистики и доставки грузов, в пищевой, фармацевтической, автомобильной и других отраслях улучшать энергоэффективность и условия работы, а также повышать производительность. В Piab работает почти 500 сотрудников, объем продаж за 2018 год составил 1,2 миллиарда шведских крон. Piab является международной организацией, сотрудничающей с клиентами в почти 70 странах мира посредством сети филиалов и дистрибьюторов. Используя текущее технологическое развитие в области автоматизации и робототехники и ориентируясь на быстрорастущие сегменты и географические регионы, Piab стремится стать мировым лидером в области захватных и транспортных решений.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций 
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
Эл. почта: hala.e.washbrook@piab.com

 

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами