If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Присосоки для работы с пищевыми продуктами

Поочередный подбор шоколадных пралине

Дата 13.09.2016

13 новых присосок, созданных для работы с пищевыми продуктами, позволяют организовать гибкий и гигиеничный прямой подбор пищевых грузов.

Тэбю, Швеция – Piab представляет новую серию присосок для работы с пищевыми продуктами. Присоски способны производить прямой подбор любых грузов, от шоколадных пралине до рыбных палочек. Серия состоит из 13 присосок с воронкообразными сильфонами и тонкими кромками, обеспечивающими плотный захват нестандартных поверхностей. Крепкий корпус и крупное отверстие для потока вакуума гарантирует стабильный поток продуктов даже на высокой скорости и даже в быстро ускоряющейся системе.

Вакуумные присоски Piab создавались с учетом самых строгих гигиенических стандартов. Они не имеют складок и «карманов», где может скапливаться пыль и грязь. Присоски произведены из материалов, соответствующих требованиям FDA и EU 1935. Присоски и фитинги также совместимы с доступными на рынке металлодетекторами, а их синий цвет соответствует принятым в пищевой промышленности системам визуального контроля. Весь ассортимент присосок доступен в синем цвете из обнаруживаемого пищевого силикона. Овальные присоски доступны из прозрачного, не обнаруживаемого пищевого силикона. Овальные присоски специально создавались как лучшее решение для небольших продолговатых грузов или дойпаков.

«Для прижатия сильфонов к присоскам достаточного низкого уровня вакуума. Это важно, поскольку высокий уровень вакуума может снизить качество транспортировки или и вовсе сильно повредить хрупкие пищевые продукты. Низкий уровень вакуума также идеально подходит для боковых воздуходувок», - комментирует Джозеф Карбасси, Вице-Президент Отделения Автоматизации Piab.

Все присоски доступны с фитингами из нержавеющей стали (316L), и все, за исключением овальных присосок, также доступны с фитингами из пищевого обнаруживаемого пластика синего цвета. В некоторых моделях фитинги состоят из двух легко разделяющихся частей. Для лучшей гигиены везде используется внешняя резьба, существенно упрощающая чистку. Доступно несколько различных опций для каждого размера. Присоски, разработанные для хлебобулочных изделий и выпечки (B-BL), также могут монтироваться с фиксатором – например, в системах выгрузки хлеба из форм. Фиксаторы произведены из цветных и обнаруживаемых материалов, пригодных для работы с пищевыми продуктами. Фиксаторы доступны в трех размерах с одинаковым интерфейсом.

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager (Вице-Президент Отдела Маркетинга и Коммуникаций)
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами