Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Чемпион по переходам вакуумной транспортировки Piab

Чемпион по переходам вакуумной транспортировки Piab

Дата 02.09.2019

Новый, уникальный вакуумный конвейер с машинным самообучением piFLOW®p SMART выводит вакуумную транспортировку на новый уровень.

Табю, Швеция: чемпион по переходам Piab – вакуумный конвейер piFLOW®p SMART, предлагающий шестикратное ускорение переходов, позволяет пользователям экономить время при переходе с одного материала на другой, тем самым значительно повышая продуктивность. Переходы, для которых в обычном вакуумном конвейере требуется час, в новом уникальном конвейере компании Piab занимают только 10 минут.

Первый в мире самооптимизирующийся вакуумный конвейер piFLOW®p SMART предназначен главным образом для тех направлений промышленности, которые работают с различными типами материалов и где могут быть необходимы частые изменения. Поэтому он идеально подходит для пищевой и фармацевтической промышленностей, при применении в которых его потенциал перехода проявляется в полную силу, позволяя значительно экономить время и финансовые средства.

С каждым новым циклом транспортировки piFLOW®p SMART все больше оправдывает свое название, ведь для автоматической настройки процесса в нем используется машинное обучение, формируя, путем конфигурации и оптимизации подачи материалов их бесперебойный поток на правильной скорости.

«После прохождения всего лишь нескольких циклов piFLOW®p SMART распознает тип материала и автоматически регулирует свои настройки для оптимизации способа транспортировки материала. Операторам больше не нужно переустанавливать настройки под разные партии материалов. Вакуумный конвейер piFLOW®p SMART сделает эту работу с идеальной точностью, превосходящей точность самого опытного оператора», – рассказывает Милан Братт, менеджер вакуумной транспортировки продукции.

Вакуумный конвейер piFLOW®p SMART – это автономная система, которая была разработана для обслуживания широкого ассортимента различных порошков и гранул. Стратегически правильно расположенные датчики помогают системе автоматической регулировки конвейера контролировать настройки и доводить их до совершенства, исходя из параметров окружающей среды, таких как температура и влажность, оказывающих влияние на свойства транспортируемого материала. Автоматическая регулировка подачи воздуха вакуумного конвейера piFLOW®p SMART устраняет необходимость ручной регулировки в точке подачи. Два датчика уровня постоянно контролируют уровень заполнения, защищая фильтры от повреждения.

Вакуумный конвейер piFLOW®p SMART требует минимального техобслуживания, он прост в установке, освоении и эксплуатации. Чемпион по переходам Piab – разумный выбор для тех направлений промышленности, которые работают с различными типами материалов, так как идеально зарекомендовал себя в качестве агрегата, повышающего продуктивность и производительность.

 

 

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 500 сотрудников, а оборот за 2018-й год – 1,2 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Вице-президент по маркетингу и коммуникациям Кася Бликст
Тел.: +46 (0) 8 630 25 85
Эл. почта: kajsa.blixth@piab.com

 

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами