Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

PR piSOFTGRIP prelaunch

Продолжая повышать уровень автоматизации пищевой промышленности, Piab представляет новый мягкий вакуумный захват

Дата 29.03.2019

Экономически эффективное решение для работы с хрупкими и труднодоступными предметами.

Табю, Швеция – Piab с гордостью представляет новое оборудование – мягкое вакуумное захватное устройство piSOFTGRIP®, разработанное прежде всего для нужд пищевой промышленности. Применение вакуумных технологий позволяет использовать данное устройство для захвата хрупких и легких предметов, а также предметов, имеющих нестандартную форму и/или поверхность. Захват подходит для операций по извлечению из бункера объектов неправильной формы, например, небольших игрушек.

Благодаря тому, что три пальца зажима и вакуумная полость устройства работают как единый механизм piSOFTGRIP® является простым и надежным оборудованием. Применение вакуумных технологий позволяет легко регулировать, а также контролировать силу захвата при помощи управления уровнем вакуума.

Захват piSOFTGRIP® в сочетании с вакуумным рабочим инструментом роботов Piab piCOBOT®, разработанных компанией Piab, дает возможность использовать мощное и гибкое расширение для коллаборативных роботов «включай и работай». Благодаря тому, что роботы piCOBOT® и piSOFTGRIP® имеют функцию экономии сжатого воздуха (ES), процессы захвата и освобождения практически не требуют энергозатрат. Практичный и удобный в использовании мягкий захват сертифицирован UR для использования в производстве.

piSOFTGRIP® – Extending food automation (handout in English)

 

 

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 500 сотрудников, а оборот за 2018-й год – 1,2 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Вице-президент по маркетингу и коммуникациям Кася Бликст
Тел.: +46 (0) 8 630 25 00
Эл. почта: kajsa.blixth@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами