Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Вакуумные конвейеры piFLOW®p и piFLOW®t

Фармацевтические конвейеры соответствуют промышленным стандартам

Дата 17.08.2016

Вакуумные конвейеры piFLOW®p и piFLOW®t разработаны с учетом требований фармацевтических компаний.

Тэбю, Швецияспециальные фармацевтические конвейеры piFLOW®p  и piFLOW®t от Piab предлагают уникальные решения, разработанные непосредственно для фармацевтической промышленности. Конвейер piFLOW®p работает с порошком и сыпучими материалами, а piFLOW®t создан для транспортировки таблеток. Оба конвейера произведены с учетом самых строгих требований безопасности и гигиены в фармацевтической промышленности.

Вакуумные конвейеры piFLOW®p и piFLOW®t можно использовать как для замены неподходящего стандартного оборудования, так и для исключения трудоемких ручных операций. Высокотехнологичные конвейеры существенно повысят производительность. Они произведены из материалов, соответствующих последним стандартам США и Евросоюза касательно работы с пищевыми продуктами. Так, конвейеры Piab могут использоваться для безопасной транспортировки больших объемов порошка/сыпучих материалов или таблеток/капсул, обеспечивая транспортировку без сегрегации.

Конвейер piFLOW®t имеет пропускную способность до 4 миллионов таблеток в час при транспортировке между агрегатами – такими, как таблеточные прессы, барабаны для нанесения оболочки и линии блистерной упаковки. Отсутствие острых углов в piFLOW®t позволяет безопасно транспортировать таблетки и капсулы. Инновационная проприетарная технология Piab piGENTLE™ (ожидает получения патента) поддерживает мягкий, плавный поток таблеток или капсул, регулируя подающееся на насос давление и, тем самым, обеспечивая безопасность.

Конвейеры piFLOW®t, и piFLOW®p повышают уровень безопасности сотрудников до максимального уровня. Они доступны в версиях с сертификатами ATEXU Dust и Gas, в которых все пластиковые или резиновые элементы, включая фильтры и уплотнения, произведены из бутадиен-нитрильного каучука (NBR).

Кроме того, недавно появившиеся в продаже фильтры вторичной очистки гарантируют отсутствие в воздухе медицинских активных ингредиентов, обеспечивая безопасную рабочую среду. Стерильные фильтры для воздуха, загрязненного ультрамелкими частицами (ULPA, класс U15-17), обеспечивают лучшую очистку в сравнении с фильтрами тонкой очистки (HEPA). Именно такие фильтры ULPA предлагаются в качестве стандартных аксессуаров для piFLOW®p и piFLOW®t.

О Piab  

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager (Вице-Президент Отдела Маркетинга и Коммуникаций)
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами