Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Идеальные вакуумные присоски для упаковки

Идеальные вакуумные присоски для упаковки в пакеты, коробки и для паллетизации

Дата 29.11.2017

Используя технологии, лидирующие на мировом рынке, вакуумные присоски Piab обеспечивают бесперебойное течение всего процесса упаковки.

Тэбю, Швеция – ультрасовременные присоски Piab созданы для ускорения вакуумных автоматизированных упаковочных линий на всей протяженности, от пустого пакета до загруженного паллета. Благодаря специализированным присоскам Piab производители могут открывать пустые пакеты, захватывать и удерживать их для наполнения, а также собирать коробки, куда в дальнейшем будут помещены пакеты. Коробки затем штабелируются на паллетах.

Присоски совместимы с другим автоматизированным оборудованием для работы с упаковкой и доступны в двух размерах. Специальная присоска для открытия пакетов подходит для всех грузов, от замороженного гороха до орехов и даже болтов. После заполнения пакета настраиваемые присоски piGRIP® надежно удерживают его, не повреждая при этом содержимого. Вакуумные присоски piGRIP® с двойным твердомером быстро снискали успех на рынке. Они имеют мягкую кромку, облегчающую пакет и создающую надежный, но при этом безвредный для груза захват. Твердый сильфон, в свою очередь, дает высокую устойчивость, позволяя присоскам работать при большей скорости роботов и ускорении.

Улучшенная устойчивость на повышенных скоростях означает бо́льшую производительность. Широкий ассортимент присосок Piab DURAFLEX® известны как раз своей способностью работать в высокоскоростных автоматизированных и роботизированных системах. Присоски доступны в широком разнообразии конфигураций и размеров, в опциональным количеством сильфонов (1 ½, 2 ½, 4 ½). Они отличаются оптимальным сочетанием стабильности, надежных захватом и компенсацией разницы уровня, отвечая требованиям абсолютно всех систем.

Устойчивость обеспечивается твердыми сильфонами. Длинные и мягкие кромки плотно захватывают и надежно удерживают гофрированный картон, поддерживая высокий уровень вакуума и мощности в системе. Сочетание мягкого и твердого материала позволяет работать на очень высокой скорости в системах транспортировки и паллетизации крупных и малых картонных коробок.

Вакуумные присоски Piab эффективно работают с любыми грузами упаковочной промышленности – от пустых пакетов до загруженных паллетов. Они обеспечивают оптимальную скорость и производительность, сводя к минимуму объем брака.

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. В 2016 году Piab осуществила два стратегически важных приобретения: компаний Kenos и Vaculex. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена почти в 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел:+46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами